这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
半导体测试
使用是德科技半导体测试设备,快速和经济高效地测试半导体
适合制造商使用的半导体测试设备
半导体制造商需要持续跟踪光刻技术和高速测量技术的新趋势、新发展。作为半导体测试与测量解决方案的创新先锋,我们知道您需要引进新的高速、高精度探头和光扫描检测技术。是德科技半导体测试解决方案帮助您降低测试成本,增加利润空间,从而在新市场中占据领先优势。

半导体设计工具
IxVerify——芯片投产前网络测试
在设计过程中越晚进行测试,犯错成本就会越高。在完成设计、开始生产之前进行网络功能测试,可以节省数百万元的开发成本和宝贵的上市时间。
IxVerify 是专为芯片投产前验证而创新设计的一款网络测试解决方案,为测试大量以太网和 TCP/IP 协议提供了数百种预定义的数据包模板,并为带宽和时延提供了强大的分析工具。
参数测试解决方案
半导体测试和制造工艺技术可以降低您的测试成本,并帮助您克服在研发和生产过程中遇到的测试挑战。使用是德科技参数测试仪系列,可以获得精确的低电平测量性能。
4080 系列提供了广泛的测量功能,可以充分满足基本参数测试的要求。
Brochure

需要帮助或遇到问题?