这是您想要的页面.
查看搜索结果:
PathWave 测试软件
用于信号分析和测试自动化的测量工具,有助于加速测试操作

优化测试计划,提高测试效率
PathWave 测试与测量软件能够提供快速、准确和全面的数据分析。 紧密关联的工作流程和值得信赖的算法使您可以优化测试计划,同时提高测试效率。 专为频谱分析仪、示波器、网络分析仪和更多测试仪器以及个人电脑或自动化系统而设计。
信号分析 + 信号生成
PathWave 测试信号分析与生成软件可用于解调和评测矢量信号分析。 用于测试台和模块化信号分析仪的测量工具让您能够查看和了解蜂窝、无线、航空航天与国防以及通用信号的性能。
测试自动化
相较于传统的测试自动化与分析工具,PathWave 测试自动化软件可以显著节省成本和时间。 PathWave 测试自动化软件提供各种工具,能够满足激进的产品发布计划所提出的要求。
数据分析
PathWave 波形分析软件提供边缘到云的计算应用软件,让您可以使用机器学习算法改进异常检测并降低流片前验证的数据存储成本。
扩展测试软件的功能
特色资源
软件企业协议
部署是德科技软件企业协议,为您的组织获取持续价值。 企业协议通过建立可重新混合的许可证资产库,使您可以灵活且经济高效地访问和使用是德科技广泛的软件产品组合。
保护您的创新投资
需要帮助或遇到问题?