这是您想要的页面.
查看搜索结果:
启用浏览器 cookies,以便改善站点的功能和性能。
Here's the page we think
you wanted.
See search results instead:
Toggle Menu
No product matches found - System Exception
器件电流波形分析仪

CX3300 器件电流波形分析仪拥有 14 位或 16 位的分辨率,适合对物联网、医疗、汽车和移动设备进行 PDN 表征,以及对 NVM 器件(ReRAM、PRAM、MRAM)进行表征。
特点
信心十足地测量动态电流和电压
IoT(物联网)需要使用各种器件来感知和处理数据以及连接网络。 因此,物联网中的嵌入式电子元器件数量急剧增加。 表征电源电流和电压有助于设计人员了解器件的工作特性,从而提高性能并优化电路设计,确保可靠性。
Keysight CX3300 系列波形分析仪是一款综合测量和分析解决方案,可以满足您的电源、配电网络和电源完整性测量需求。 CX3300 系列波形分析仪兼具示波器的带宽和采样率、数字万用表的灵敏度以及数据记录仪的扩展持续时间测量记录功能,让您可以准确查看电流和电压波形。
异常波形分析
异常波形分析功能是 Keysight CX3300 波形分析仪内置的一种机器学习技术。 它可以帮助您捕获超过 1 TB 的重复电压和电流波形。 您可以立即发现波形中的间歇性异常信号和事件并进行分析,而这些功能是手动分析方法无法实现的。 异常波形分析功能有助于加快在主机和计算机上进行的表征、验证和调试。
器件电流波形分析仪探索解决方案

通过 3D 模型和动画详细了解这款解决方案中包含的组件。
查找适合自己的型号
上一页
起价
CX3324A 是一款具有 14 位或 16 位分辨率的 4 通道主机。 其存储器深度和带宽可以分别升级至 256 MSa/s 和 200 MHz。 支持数字通道。 操作系统支持 Windows 10。
起价
CX3322A 是拥有 14 位或 16 位分辨率的 2 通道主机系列。 其存储器深度和带宽可以分别升级至 256 MSa/s 和 200 MHz。 操作系统支持 Windows 10。
下一页
器件电流波形分析仪特色资源
器件电流波形分析仪相关产品
需要帮助或遇到问题?