PathWave 测试自动化软件

自动执行您的测试流程,提高测试速度并扩大测试规模

利用测试自动化软件加速工作流程

借助开放、模块化的软件,改进测试计划的开发,并更快、更大规模、更轻松地执行测试。

  • 充分利用 OpenTAP 开源测试自动化排序引擎
  • 可扩展的模块化插件体系结构能够提供专为您量身定制的特定功能
  • 轻松显示、比较和共享测试结果
  • 面向 OpenTAP 开发人员的应用开发工具
  • 图形用户界面极大方便测试计划的开发、优化和管理
  • 灵活的软件许可证选件

加快工作流程

相较于传统的测试自动化与分析工具,PathWave 测试自动化软件可以显著节省成本和时间。PathWave 测试自动化软件使您的团队万事俱备,能够在最短的时间内推出产品。

了解自主研发的测试软件可能存在的问题,以及现代化的商用测试软件环境如何帮助您加快产品上市时间。

查找适合自己的产品

PathWave 测试自动化软件

产品型号 名称 描述  
KS8400A PathWave 测试自动化开发人员系统 强大的测试序列和测试计划生成功能 免费试用
KS8000A PathWave 测试自动化开发系统 KS8400A PathWave 测试自动化开发人员系统的组件 免费试用

PathWave 测试自动化插件

产品型号 插件名称 描述  
KS8101A Python SDK 使用 Python 语言开发 OpenTAP 插件,适用于 PathWave 测试自动化软件开发人员 免费试用
KS8103A Command Expert 软件 使用 Keysight Command Expert 软件创建定制的测试步骤,无需编程开发 OpenTAP 测试计划 免费试用
KS8104A HTML5 结果监听器 将 OpenTAP 测试步骤的测试结果发布到 HTML5 格式的文档中 免费试用
KS8105A Switch Manager 开发软件 图形编辑器能够非常容易地在被测器件、仪器、电缆和开关矩阵之间建立连接 免费试用
KS8106A REST API 通过 HTTP 表述性状态传递(REST)接口远程生成并控制多个 OpenTAP 会话 免费试用
KS8107A 电子表格 将任意 OpenTAP 测试步骤的测试结果发布到电子表格中 免费试用
KS8150A 数字万用表仪器软件 无需 SCPI 编程,即可自动运行数字万用表(DMM)测试 免费试用
KS8108A 资源仲裁服务器 优化多台仪器的资源使用 免费试用
KS8109A 资源仲裁客户端 自动向资源仲裁服务器插入调用命令,调用锁定资源 免费试用

您已经拥有其中某个产品?访问技术支持

扩展测试自动化软件的功能

需要帮助或遇到问题?