这是您想要的页面.
查看搜索结果:
启用浏览器 cookies,以便改善站点的功能和性能。
Here's the page we think
you wanted.
See search results instead:
Toggle Menu
No product matches found - System Exception
网络分析仪
打造更放心的台式、机架式和外场测试环境

是德科技网络分析仪赢得全球超过 70% 工程团队的青睐
无论是测试有源器件还是无源器件,兼顾速度和性能的优秀测量仪器都将给您增添竞争优势。 在您的研发过程中,是德科技矢量网络分析仪(VNA)可以提供出色的测量完整性,帮助您把深层次的了解转化为更出众的设计。 我们经济高效的网络分析仪会为您的生产线提供适合需要的测试吞吐量和可重复性,把您的部件变为极具竞争力的元器件。
是德科技深知,工程师在测试元器件(例如在无线或射频应用中使用的多路输入多路输出天线)时面临着非常独特的挑战,他们必须进行十分广泛的测量。是德科技的新型网络分析仪为工程师提供了他们所需的核心功能,只需一台仪器即可执行各种不同的测量。
每一台 Keysight 网络分析仪都充分体现了是德科技在线性和非线性器件表征方面的专业水平。 无论是在测试台上、机架中或是在外场进行测量,我们都能帮助您信心满满获得更准确的测量结果。
查找适合您的网络分析仪
在我们广泛的网络分析仪系列中,总有一款契合您的性能需求。
使用适合的工具扩展您的测试能力
技术在不断变化。 同样,工程师们也一直面临着应对这种变化的要求。 通过搭配正确的附件来提高生产力;通过采用正确的 Keysight PathWave 设计和测试自动化软件来加速您的产品开发;从而让您现有的硬件发挥出更多潜在功能。
网络分析仪特色资源
需要帮助或遇到问题?