比特误码率测试仪

从容应对下一次设计

接收机表征和一致性测试

是德科技的比特误码率测试(BERT)解决方案能够为高速通信端口提供
精确、高效的设计验证、表征、一致性测试和制造测试。从价格适中的
制造测试,到高达 32 Gb/s 的高性能表征和一致性测试等应用,是德科技
的 BERT 均能满足您的需求。此外,我们的新旗舰产品—— M8040A BERT
解决方案,能够为非归零(NRZ)和 4 电平脉冲幅度调制(PAM4)编码方案提供完全综合的 64 GBaud BER 测试。详细了解 Keysight BERT 如何帮助您从容应对下一次设计。

BERT 最常用的资源

探索我们不断扩展的资源,了解它们如何帮助您进行更精确的测量,最终实现更优秀的设计。

需要帮助或遇到问题?