InfiniiVision 示波器

从基础调试到深度分析,测量值得信赖。

InfiniiVision 示波器产品组合

信心十足地进行测量

InfiniiVision 数字示波器采用了我们的专利技术设计,能够提供更快的波形捕获率,让设计中的偶发毛刺无所遁形。 直观的用户界面和高端应用软件,使您在弹指间轻松实现自动化测量,畅享专业技术体验。 了解其他人为何选择 InfiniiVision,以及如何使用它信心十足地进行测量。

低带宽示波器提供专业级功能

  • 1,000,000波形/秒的超快波形捕获率能够轻松捕获偶发的异常和毛刺信号,帮助您更快地将产品推向市场
  • 只需在屏幕上使用区域触摸触发功能画一个方框,即可在几秒内快速轻松地隔离信号事件
  • 使用硬件串行触发和解码功能,更快地解码串行总线
  • 一台示波器中综合了多达 7 种仪器的功能:示波器、任意波形或函数发生器、频率响应分析仪(FRA)——波特图、数字电压表、频率计数器、协议分析仪以及混合信号分析(MSO),显著简化测量系统并加快测量速度
  • 使用标配的 BenchVue 软件,可以自动执行测试并收集数据

PathWave BenchVue 示波器软件

直观地控制您的示波器,轻松捕获屏幕图像并记录测量数据,进行更高效的分析。

  • 通过云连接和控制示波器。
  • 只需点击三次,就可将测量结果快速导出至 MATLAB 和 Microsoft Excel 或 Word 等常用工具记录归档或做进一步分析。
  • 同时呈现多种类型的仪器测量结果。
  • 无需精通仪器操作也可以快速创建自动测试序列。
  • 新购仪器均可订阅 KeysightCare 软件支持并获得许可证。
女工程师正在使用示波器对电路进行测量

进行值得信赖的测量

了解示波器的关键技术指标,充分发挥仪器性能,更高效地进行测试。 了解关键的示波器概念,找到适合您的仪器。

您需要哪款示波器探头?

是德科技为 InfiniiVision 和 Infiniium 系列示波器提供了广泛的电压、电流和光探测解决方案。请浏览该指南,查看哪种探头更适合您的测试需求。

示波器电路探测

使用适合的工具扩展您的测试能力

技术在不断变化。 同样,工程师们也一直面临着应对这种变化的要求。 通过搭配正确的附件来提高生产力;通过采用正确的 Keysight PathWave 设计和测试自动化软件来加速您的产品开发;从而让您现有的硬件发挥出更多潜在功能。

特色资源

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?