这是您想要的页面.
查看搜索结果:
启用浏览器 cookies,以便改善站点的功能和性能。
Here's the page we think
you wanted.
See search results instead:
Toggle Menu
No product matches found - System Exception
频谱分析仪(信号分析仪)
全面了解设备的真实性能
查找更适合您的频谱分析仪
从高级台式分析仪、通用分析仪和可扩展的模块化分析仪中进行选择,所有分析仪都配有全方位的专用应用软件
充分发挥射频收发信机的效能
面对无线应用的急剧增长,我们需要高效率地使用频谱,减少干扰。 要实现严格的频谱管理,就意味着必须进行大量复杂的测试。 因此,您需要借助功能强大的软硬件工具来简化测试,才能成功克服干扰带来的挑战。
了解如何最大限度地提高频谱效率,顺利克服当今的挑战。
使用适合的工具扩展您的测试能力
通过搭配正确的附件来提高生产力;通过采用正确的 Keysight PathWave 设计和测试自动化软件来加速您的产品开发;从而让您现有的硬件发挥出更多潜在功能。
频谱分析仪特色资源
需要帮助或遇到问题?