这是您想要的页面.
查看搜索结果:
启用浏览器 cookies,以便改善站点的功能和性能。
Here's the page we think
you wanted.
See search results instead:
Toggle Menu
No product matches found - System Exception
参数分析仪与器件分析仪、曲线追踪仪
精密型电流-电压分析仪和功率器件分析仪系列提供广泛的电气表征仪器,以满足用户的各种需求。

精密型电流-电压分析仪系列
精密型电流-电压分析仪系列能够确保准确和高效的电流-电压测量,为您分析各种应用中的 IV 特征提供清晰的洞察力。功能强大的表征软件以及综合电源和测量电源(SMU)使您可以更快、更简单地实施精确的 IV 表征。EasyEXPERT group+ 软件支持所有表征任务,例如测量设置和执行、数据分析、数据管理和保护等。它支持直观的图形用户界面和鼠标/键盘操作。该系列还提供了极其广泛的 IV 分析仪,从经济型分析仪到能够支持尖端应用的最先进分析仪应有尽有,您可以选用最适合自身测量需求的分析仪。
功率器件分析仪系列
是德科技功率器件分析仪是用于功率器件测试的最佳解决方案。功率器件分析仪可以配备各种高性能选件,这些选件覆盖从 3 kV / 20A 到 10 kV /1500A 的广阔电流和电压范围并具有其他特性,从而使分析仪能够测试所有类型的功率器件。该系列提供了众多型号的功率器件分析仪,以满足功率器件制造商和功率电路/产品制造商的特殊需求。
Find the series That's Right for You

精密型电流电压分析仪
精密型电流电压分析仪系列将功能强大的表征软件与综合 SMU 完美结合,能够确保准确和高效的电流-电压测量,为您分析各种应用中的 IV 特征提供清晰的洞察力。

低泄漏开关矩阵系列(B2200A/B2201A/E5250A)
低泄漏开关主机解决方案位于半导体参数分析仪与晶圆之间,可自动执行表征测试,降低测试成本(B2200A、B2201A 和 E5250A)。

功率器件分析仪/曲线追踪仪
不同的功率器件分析仪可以提供不同的电压与电流范围,满足多样化的器件需求,例如 IGBT、超结 MOSFET、功率 MOSFET、晶体限流器、GTO、二极管等等。提供电容和栅极电荷以及 IV 测量功能。
查看所有系列
Featured Resources
Want help or have questions?