这是您想要的页面.
查看搜索结果:
启用浏览器 cookies,以便改善站点的功能和性能。
Here's the page we think
you wanted.
See search results instead:
Toggle Menu
No product matches found - System Exception
数字万用表 (DMM)
数字万用表为您提供现代化的精准测量


为何选择是德科技数字万用表?
是德科技的数字万用表(原安捷伦万用表)系列包括手持式和台式万用表,均能提供优异的性能和可靠性,分辨率从 3.5 位至 8.5 位不等,测量速度高达 100,000 个读数/秒。 有了是德科技万用表,您可以:
- 利用图形显示屏中的趋势图和直方图,获得比纯数字结果更深入的洞察力,从而提高生产率
- 借助其高达 4 ppm 的出色 DCV 测量精度,为客户提供值得信赖的高性能产品
- 利用 BenchVue 或 Handheld Meter Logger 软件,无需编程即可自动执行测试并记录测试结果
选择台式万用表
数字万用表是许多工程测试台上的关键工具。 像我们中的许多人一样,您可能会发现选择适合的台式万用表很有挑战性。 合适的数字万用表意味着,您将可以测量更大的范围,获得更高的精度,以及有能力测量至关重要的小瞬态信号。 合适的台式万用表还可带来额外优势,让您推出超越竞争对手的产品。
使用适合的工具扩展您的测试能力
技术在不断变化。 同样,工程师们也一直面临着应对这种变化的要求。 通过搭配正确的附件来提高生产力;通过采用正确的 Keysight PathWave 设计和测试自动化软件来加速您的产品开发;从而让您现有的硬件发挥出更多潜在功能。

BenchVue 软件
利用 BenchVue 应用软件扩展您的数字万用表测量功能
数字万用表精选资源
需要帮助或遇到问题?