先进的材料测试解决方案

先进的材料科学与工程技术

通过准确表征材料特性,为研究人员提供关键信号,帮助他们打造下一代技术和产品。 在上个世纪,先进的材料研究,以及半导体、金属、聚合物、陶瓷和化合物半导体等材料的发现大大加速了创新进程。

是德科技提供丰富的材料测试解决方案,可以满足先进材料研究提出的苛刻要求。 我们的材料测试解决方案包括测试方法和建议、仪器、夹具以及软件,它们能够帮助您高效、有效地表征被测材料的电气和电磁(EM)特性。

使用适合的工具扩展您的材料测试能力

通过搭配正确的附件来提高生产力;通过采用正确的 Keysight PathWave 设计和测试自动化软件来加速您的产品开发;从而让您现有的硬件发挥出更多潜在功能。

材料测试仪器的特色资源

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?