任意波形发生器

将设计推向新高峰

利用精密的任意波形生成能力进行真实测试

是德科技任意波形发生器(AWG)可以生成更高保真度的信号,并可同时提供高分辨率和宽带宽。这种独特的特性组合,再加上我们灵活的仪器架构,可以帮助您构建广泛的信号场景,打造更优秀的设计,同时让您可以对波形进行更深入的分析。

针对您要求最苛刻的测试场景,M8100 系列可以提供高性能任意波形发生器解决方案,在 4 个通道上同时采样,采样率最高达到 120 GSa/s。

高分辨率和高带宽兼顾,让您获得更真实的测量结果。

任意波形发生器的优势

在对电气/电子器件或系统进行测试时,需要对被测器件(DUT)施加正确的激励,并分析由此产生的响应。激励有时候来自于现实世界,但大多数情况下,必须由适合的仪器来提供一组信号。这些信号源可以生成各种激励信号,从而确立和验证被测器件的工作范围。

理想情况下,您最好在开发过程的早期阶段,在尽量真实的条件下测试每个模块。在某些情况下,您可以通过使用 “最佳” 器件提供恰当信号,以达到同样的目的,不过这些信号虽然容易表征,却往往很难控制。任意波形发生器有潜力生成任何信号,从而提供终极客户解决方案。

FEATURED RESOURCES

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?