特点

外形经过特别设计的 PXI 模块化测量仪器可为您提供出色的性能、创新和测量专业技术

是德科技坚持不懈进行 PXI 创新,希望帮助您加快产品上市速度并降低测试成本。 是德科技不断推出创新的 PXI 和 PXIe 模块化产品,它们拥有出色的质量、性能和测量专业技术,可为您带来突破性功能。 为帮助您使用所选的软件平台快速开发测试系统,是德科技提供了包含全套仪器驱动程序、文档和示例的 PXI 模块,它们可以在 Microsoft® C/C++、C# 或 Visual Basic、MATLAB、VEE、LabVIEW 和 LabWindows/CVI 软件平台上运行。

需要帮助或遇到问题?