这是您想要的页面.
查看搜索结果:
启用浏览器 cookies,以便改善站点的功能和性能。
Here's the page we think
you wanted.
See search results instead:
Toggle Menu
No product matches found - System Exception
面向特定应用的测试系统和组件
测试与测量软件,预先配置好的测试系统
与是德科技的系统产品及服务轻松进行系统集成。 您可以确信自己获得了适合系统需求的卓越仪器、开放式软件以及 PC 标准 I/O,从而能够根据测试需求灵活选择更适宜的工具,并有信心保证它们每次都能协同工作。
查找适合自己的产品系列

航空航天及国防ATE系统和服务
是德科技在测量与测试应用领域精心开发的专业技术,不仅可以满足您的自动测试设备(ATE)需求,还可以为您带来更多优势。
汽车电子功能测试系统
使用是德的汽车ECM 电子功能测试系统来加速功能测试的部署。

车载以太网
是德科技的车载以太网测试解决方案可对车载以太网芯片和设备执行端到端功能测试和标准合规性测试。

汽车雷达解决方案
Keysight E8740A 汽车雷达研发解决方案能够生成和分析 24GHz、77 GHz 和 79 GHz 各种频率范围内的汽车雷达信号,并能根据测试要求,提供从 2.5 GHz 到 5 GHz 以上的可扩展的分析带宽。

汽车串行工具
使用媒体转换器、数据记录仪和 CAN-FD 接口,可以便捷地监测、记录和测试当今汽车中所包含的关键通信元器件。
通用功能测试系统
利用灵活、可扩展的即插即用系统解决方案,来降低测试成本并缩短开发时间
查看所有系列
需要帮助或遇到问题?