这是您想要的页面.
查看搜索结果:
启用浏览器 cookies,以便改善站点的功能和性能。
Here's the page we think
you wanted.
See search results instead:
Toggle Menu
No product matches found - System Exception
Sanjole 无线分析仪
Sanjole 无线分析仪是一款先进的空中通信嗅探器,被誉为无可争议的“事实来源”,可以在复杂的无线系统中找到异常、发现问题并快速确定根本原因。


Sanjole 现已成为是德科技大家庭的一员。
是德科技近日完成了对 Sanjole 的收购。Sanjole 面向 4G 和 5G 技术提供先进的协议解码和互操作性解决方案。
Sanjole 解决方案进一步增强了是德科技产品的能力,使我们能够为整个无线生态系统提供先进的端到端 5G 解决方案。 Sanjole 的软件产品将进一步增强是德科技 5G 解决方案的性能,从而更好地服务调制解调器、芯片组和无线接入网(RAN)客户。 是德科技与 Sanjole 携手,能够提供经过通信标准验证的互操作性测试,实现快速调试,加快客户的部署进程。
Sanjole 无线分析仪通过深度分析工具提供多层事件的可视性,从而从无线网络内部解决问题。 通过这种方式,客户可以找到终端设备日志中未被发现的协议交换错误,并了解 PHY 对上层性能的影响。
查找适合您的解决方案
相关产品和解决方案
需要帮助或遇到问题?