脉冲发生器

详细洞察系统的信号完整性

脉冲发生器

强大、灵活的测试解决方案

是德科技高速脉冲发生器为生成数字和模拟波形以及数据信号提供了全方位的激励解决方案产品组合。 是德科技脉冲发生器测试设备可以覆盖从 1 μHz 到 56 Gb/s 的频率范围,以及从 50 mV 到 20 V 的输出幅度范围。

  • 高质量信号和低固有抖动,让测量更加精确、可靠
  • 无毛刺时序变更创新技术,支持连续操作,无需重启器件
  • 强大的数据排序功能有助于生成复杂的数据
  • 清晰、精确的信号抖动注入功能支持用户实施极限测试
  • 完全控制所有脉冲参数,包括时序、电平、边沿、连续或触发脉冲流等

查找适合您的脉冲发生器型号

您已经拥有其中某个产品? 访问技术支持

需要帮助或遇到问题?