网络测试与安全

通过确保有线、Wi-Fi 和 3G/4G/LTE 网络在部署前和实际环境中具备高性能,同时支持动态安全情报功能,帮助您从容应对网络攻击



网络测试
云测试

云测试

确保设备、网络和应用具备高性能

协议和负载测试主题图片

协议和负载测试

批量测试和验证您的设备、网络和服务性能

测试硬件主题图片

测试硬件

随时随地进行企业级应用和安全性测试

云测试

网络建模

对通信网络和网络威胁进行建模,直观洞察安全态势

网络安全产品套件

应用和威胁情报订阅服务
连续不断的实时数据馈送确保您始终能够获得新应用和威胁情报

BreakingPoint
通过真实的应用和全面的威胁向量来验证网络的安全状况

BreakingPoint VE
虚拟版 BreakingPoint 可通过真实的应用和全面的威胁向量来验证网络的安全态势

BreakingPoint QuickTest
一站式性能和安全性测试,可通过真实的应用和威胁向量来验证设备和网络安全性

BreakingPoint Cloud 平台
SaaS 网络安全监控平台,具有分布式拒绝服务(DDoS)攻击仿真能力

CyPerf
通过创新的云原生弹性测试应用软件,验证混合/云基础设施的安全性和性能

物联网安全评测
对物联网设备进行全方位、自动化的安全测试

威胁仿真器——通过仿真入侵和攻击实施 SecOps

威胁仿真器
通过仿真入侵和攻击,安全地模拟您的即时网络遭遇的攻击。 验证您的安全工具,发现安全态势中存在的漏洞,获取关于补救措施的逐步指导。

ThreatARMOR
阻断攻击者的攻击路径。 阻止恶意流量进入您的网络。 通过阻止 SIEM 和安全工具发出的大量通知来减少警报疲劳。

TrafficREWIND
将生产网络流量转化为真实的流量激励,用于 BreakingPoint 测试

快速比较我们的流量生成器产品

软件企业协议

部署是德科技软件企业协议,为您的组织获取持续价值。 企业协议通过建立可重新混合的许可证资产库,使您可以灵活且经济高效地访问和使用是德科技广泛的软件产品组合。

需要帮助或遇到问题?