这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
波形/函数发生器
生成可信赖的波形

利用 PathWave BenchVue 软件加快产品开发
学习如何使用 PathWave BenchVue 软件提高产品测试效率,加快将产品推向市场。
找到适合您的波形/函数发生器

33210A 波形/函数发生器
10 MHz 频率范围
尽管 33210A 只是一款生成基本函数和波形的入门级产品,但它的性能十分出色
查看所有系列
函数发生器改善测试结果,缩短测试时间
当今的函数发生器在功能方面远远超出了过去的产品。 了解如何在实验室中运用五种高级波形功能来改善测试结果并缩短测试时间。

使用适合的工具扩展您的测试能力
技术在不断变化。 同样,工程师们也一直面临着应对这种变化的要求。 通过搭配正确的附件来提高生产力;通过采用正确的 Keysight PathWave 设计和测试自动化软件来加速您的产品开发;从而让您现有的硬件发挥出更多潜在功能。
函数发生器特色资源
需要帮助或遇到问题?