这是您想要的页面.
查看搜索结果:
启用浏览器 cookies,以便改善站点的功能和性能。
Here's the page we think
you wanted.
See search results instead:
Toggle Menu
No product matches found - System Exception
直流电源分析仪
使用是德科技直流电源分析仪,几分钟即可洞察直流性能。 无需任何编程,在研发阶段轻松执行直流偏置测试


几分钟即可洞察直流性能――无需任何编程――可在研发阶段轻松执行直流偏置测试
在供给和测量输入到被测器件的直流电压和电流时,N6705C直流电源分析仪能够显著提高工作效率。 Keysight N6705C 直流电源分析仪是一款高度综合的仪器,其中整合了多达 4 个先进直流电源,以及数字万用表、示波器、任意波形发生器和数据记录仪。 N6705C 提供方便使用的用户界面,在前面板上提供了所有供给和测量功能。
查找适合自己的直流电源分析仪型号
您已经拥有其中某个产品?
访问技术支持
上一页
起价
N6715C 是一款可定制的直流电源分析仪系统,在装运之前已经过全面测试并组装完毕。 每台 N6715C 包括一个 N6705C 主机和 1 至 4 个模块。 模块作为 N6715C 的选件订购。
下一页
适用于直流电源分析仪的直流电源模块
各直流电源模块分别具有不同的功率、性能和价格
直流电子负载模块,N6700 电源系统
100 和 200 W
在紧凑型 N6700 系列中添加直流电子负载,可测试电源转换器、储能装置和电源。
关于直流电源分析仪的特色资源
需要帮助或遇到问题?