您在从事什么设计工作?

 

射频和微波电路设计

射频系统设计

高速数字设计

器件建模

电力电子

射频和微波电路设计

射频应用正在向着使用更高的毫米波(mmWave)频率发展。 集成密度的不断提高,要求设计人员必须正确地装配、仿真和验证包含多种技术的射频模块。

PathWave 先进设计系统(ADS)可以将 RFIC、MMIC、层压板、晶圆级封装、天线和 PCB 等模块智能集成到致密的 3D 结构中,避免代价高昂的硬件故障。

有了 PathWave ADS,您可以对照基于是德科技射频仪器专业技术开发的无线标准完成射频设计验证,从而快速获得一致的设计成果。  

制作复杂射频系统的原型,实现新的设计突破

射频系统设计面临的挑战包括使用毫米波频率;配备了多个天线;使用复杂的调制和波束控制方式,以及精密巧妙的算法。 粗略估计、电子表格公式和自定义工具等传统方法不足以胜任设计任务。

PathWave 系统设计(SystemVue)软件将多域建模和复杂射频系统的仿真整合到了单一协作设计环境中。 PathWave 系统设计软件采用了针对射频优化的完整设计工作流程,除了数学建模之外还提供了许多其他功能,为您带来是德科技几十年积累的射频仪器测量专业技术。

用于新一代存储器设计的完整工作流程

高速计算标准每一次更新换代,都带来了新功能和更高的数据传输速率,但同时也带来了新的设计挑战。 更快的速度需要进行高速、精准的测试,并验证是否符合最新标准。 探索强大的综合设计和仿真功能,这些功能是为应对当今存储器设计标准(如 LPDDR5 和 GDDR6)的复杂要求而设计的。 软件套件中的设计组件可以帮助您实施高级测量,更快进行仿真,从中收获关键洞察,在进入最终制造之前打造出可以信赖的设计。

PathWave ADS 2022 使用统一的测量技术对仿真波形进行合规性测试,让您对从设计到测试的整个流程都充满信心。

快速交付准确的 SPICE 模型

半导体行业面临一系列持续挑战,包括充分发挥产品性能并提高良率,缩短产品上市时间以及降低生产成本。

最新版本的 PathWave 器件建模(IC-CAP)软件重新设计了用户界面,更便于使用,因此您可以更快提取更多模型。 它还支持 Python 3 和综合绘图功能,并可通过链接启动自定义安装模式。

您现在还可以信心十足地提取高级射频模型。 GaN CMC ASM-HEMT 提取示例涵盖捕获和热效应,帮助您打造准确的功率放大器设计。 使用行业标准模型和仿真器提取和验证您的模型。

电力电子设计软件

传统的电子产品只处理数据,而电力电子产品则负责电力的处理,包括发电、变电,以及将电力从电源传输给负载。 对于电力电子设计人员来说,提高开关速度非常有挑战。

传统的设计工具不是用来发现版图寄生效应导致的尖峰电压。 版图后分析是版图前电路仿真与构建物理原型之间的一个步骤,对于整个设计工作流程至关重要。

为支持这一流程,PathWave ADS 提供了一个电力电子资源库,其中包含专为电力电子设计构建的元器件。

是德科技的高效电路设计软件

特色资源

需要帮助或遇到问题?