这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 示波器
- 手持、模块化和 USB 示波器
手持、模块化和 USB 示波器
通过机架式和便携式仪器提供高端技术

实现高品质的测量
某些测试要求使用更便携、可堆叠的仪器进行专业级测量。 但是,您不能为了外形尺寸而牺牲品质。 是德科技的 USB 精简系列手持和模块化示波器可随时随地提供先进技术,让您始终信心满满地进行测量。

在紧凑的外形中提供媲美台式仪器的功能
获得您所需的专业级功能,执行更高效、更准确的测试:
- 获得许多与台式仪器相媲美的功能,同时具有极其便携的外形
- 利用某些波形捕获率最高可达每秒 1,000,000 个波形的型号,轻松查看信号的更多细节
- 体验准确且可重复的测量、自动化编码功能,以及始终如一的直观用户体验
- 使用专用软件和各种探测选件定制您的仪器
查找适合自己的产品系列
无论是在设计实验室还是在生产车间,是德科技的手持、模块化和 USB 示波器都能让您更高效地进行测试。
使用适合的工具扩展您的测试能力
技术在不断变化。 同样,工程师们也一直面临着应对这种变化的要求。 通过搭配正确的附件来提高生产力;通过采用正确的 Keysight PathWave 设计和测试自动化软件来加速您的产品开发;从而让您现有的硬件发挥出更多潜在功能。