高效的调试、验证和优化解决方案

是德科技协议分析仪 (原安捷伦)和训练器提供先进的验证系统,使您可以捕获 PCI Express(PCIe)、高级交换互连(ASI)和光纤通道(FC)等协议生成的数据流量。 您还能够通过它们查看和分析捕获的数据,从而发现问题、找出根本原因并解决问题。 因此,协议分析仪是控制和加速 PCIe、ASI 和 FC 等协议开发和测试的强大工具。

找到适合您的协议分析仪或训练器

U4431A 前视图

U4431A 协议分析仪/训练器

每个通道最多 16 GB 分析存储器

使用专门用于捕获特定类型流量的分析工具,更快捕获更多数据

U4421A 协议分析仪

U4421A 协议分析仪/训练器

最高 1.5 GB 数据速率/16 GB 迹线深度

选择这款协议分析仪/训练器组合,满足您的移动计算设计需求

查看所有系列

查看所有系列

需要帮助或遇到问题?