这是您想要的页面.
查看搜索结果:
启用浏览器 cookies,以便改善站点的功能和性能。
Here's the page we think
you wanted.
See search results instead:
Toggle Menu
No product matches found - System Exception
信号发生器 / 信号源
推动器件改进,突破性能极限

出类拔萃的纯度和精度
无论您从事的是普通应用还是 5G、汽车、航空航天与国防等特定行业应用,是德科技的信号发生器平台都能支持您:
- 从广泛的信号发生器中(从基本信号生成到可追溯的计量级解决方案)选择最适合的型号,满足您的测试要求
- 使用信号完整性非常出色的逼真信号来激励器件
- 通过长校准周期和全面的自我维护解决方案来降低拥有成本。
查找适合您的信号发生器
是德科技提供广泛的信号发生器供用户选择,频率覆盖基带到 67 GHz(可进一步扩展到 1.1 THz)。 从基础功能到高级特性,每款信号发生器都为同级别产品树立了性能标杆。
PathWave 信号生成软件
PathWave 信号生成软件是一套灵活的信号生成工具,可缩短信号仿真时间。 它提供经过是德科技验证和性能优化的参考信号,可以更准确地表征和验证器件。
- 创建性能优化的参考信号
- 验证元器件、发射机和接收机测试结果
- 确保设计符合最新标准
- 加快信号创建速度,缩短仿真时间


借助可靠的信号发生器降低测试结果的不确定度
为了将产品更快推向市场,您需要可以信赖的测试结果。 选择合适、可靠的测试仪器是完成测试任务的关键。
在下面的白皮书中,是德科技测试专家介绍了信号发生器的基本原理。 本白皮书将帮助您在购买新信号发生器时做出明智的选择。
使用适合的工具扩展您的信号测试能力
通过搭配正确的附件来提高生产力;通过采用正确的 Keysight PathWave 设计和测试自动化软件来加速您的产品开发;从而让您现有的测试仪器发挥出更多潜在功能。
信号发生器特色资源
需要帮助或遇到问题?