网络分流器

可靠的数据访问产品可增强对即时网络流量的监控

网络分流器

网络分流器产品特点

  • 为安全和网络监控工具提供针对链路流量 100% 的可视性
  • 采用高密度分接器、聚合器和再生器解决方案,节省宝贵的机架空间
  • 实现非常低的购置成本以及更低的拥有成本
  • 与添加 SPAN 端口相比,不必付出高成本,也没有潜在盲点
  • 提供完全无源的功能,因此监控基础设施不会影响网络可用性

通过网络分流器获得网络可视性和流量访问能力

问题:存在盲点,而且访问网络流量的成本高企

企业需要动态的网络智能来提供安全保障并确保应用以最佳状态运行。 但是网络规模越大,监控就越困难。 盲点很容易降低您保证网络质量的能力。 传统的监控方法(例如端口镜像)成本很高,而且很复杂。 某些监控解决方案甚至会对网络可用性产生负面影响。 随着网络的发展速度越来越快,采用高性能、可扩展监控解决方案的时机已经成熟了

解决方案:采用网络分流器,实现 100% 可视性

是德科技网络分流器产品系列包括配线分接器光纤分接器铜分接器,它们帮助您全面洞察网络流量,实现更佳的性能和安全性。 直接安装到网络的网络分接器可以即插即用,不需要技术人员手动管理,从而可以节省大量成本。

无论是接口还是网络位置,是德科技高性能网络分流器都支持铜缆以及多模和单模光纤,速度最高可达 400Gbps。 最棒的是:分接器可以提供对网络流量的永久访问权限,使网络监控和安全设备可以从总体上查看流量,而不会造成成本高昂的瓶颈或故障点。

网络分流器配置图

IT 专业人员选择购买是德科技网络分流器的理由是:

  • 是德科技与其他供应商相比,拥有品类更多的网络分流器型号(无源/有源、从 1Gbps 到 400Gbps 的速度、单模和多模,以及包括 Cisco BiDi 在内的连接器/光纤类型)。是德科技提供市场上密度较高、模块化程度也较高的分接器――Flex Tap VHD,它在 19 英寸 1U 空间中最多可提供 36 个分接器
  • 是德科技网络分流器库存充足,即使需求量大也能快速发货
  • 是德科技通过全球渠道合作伙伴结成的网络,能够向全球各地供货
  • 是德科技的产品质量出众。是德科技在设计和制造过程中对网络分流器进行了彻底的测试,所使用的设备通常也是是德科技闻名世界的专业测试设备。
  • 是德科技单模 Flex Tap 支持多种速率,并且经过了从 1G 至 400G 传输速率、1260-1340nm 波长范围的测试
  • 是德科技在技术创新方面享有盛誉――是德科技较早推出模块化分接器“Flex Tap”,并陆续推出了一系列创新产品。例如 Flex Tap Secure + 可提供增强的安全性,适用于敏感应用;Patch Tap(配线分接器)支持更灵活的部署方式,适用于基础设施投资有限的应用;更有首款支持 100G-PSM4 的并行单模 Flex Tap,经测试可支持高达 400G 的速度
  • 与某些网络分流器供应商不同,是德科技是一家历史悠久的大型企业,可长期稳定地供应网络分流器产品
  • Flex Tap Secure + 采用了独有技术(正在申请专利)设计,能够防止数据意外注入监控端口,因此适用于高度敏感的合法拦截应用

需要帮助或遇到问题?