测试硬件

随时随地进行企业级应用和安全性测试

Test Hardware Hero Image

应用和安全性

是德科技以应用为中心的负载模块系列提供了可扩展性更高的解决方案,可用于测试聚合多重业务、应用交付以及支持有线和无线网络的网络安全平台。

100GE / 25GE

网络基础设施

是德科技的路由、MPLS 和数据中心专用负载模块系列提供了密度极高、性能极强的以太网 IP 测试解决方案,并且率先支持 1G、10G、25G、40G、50G、100G、400G 和 800G 的传输速度。

800GE Multirate

移动性

是德科技以移动性为重点的负载模块系列可帮助移动运营商和设备制造商测试和验证复杂的无线网络和 WiFi 元器件,保证更高的端到端服务质量。

无线

XAir2 Load Module

XAir2 负载模块

跨越第L1-7进行 eNodeB 测试的 LTE 用户设备仿真

XAir3 Fixed Chassis

XAir3 固定机箱

用于功能、负载、规模和性能测试的 5G NR 用户设备仿真

快速比较我们的流量生成器产品

需要帮助或遇到问题?