这是您想要的页面.
查看搜索结果:
启用浏览器 cookies,以便改善站点的功能和性能。
Here's the page we think
you wanted.
See search results instead:
Toggle Menu
No product matches found - System Exception
数据采集系统 (DAQ)
自信地整合, 自信地转换, 自信地测量。

查找适合您的数据采集系统
可靠且可重复的开关转换对于您的测量精度至关重要。是德科技数据采集系统 (DAQ) 功能丰富,提供 USB 模块化仪器、台式仪器或 LXI 仪器任您灵活选择。
使用 BenchVue 软件,实现轻松控制、自动执行和简化测量
Keysight BenchVue 软件消除了围绕测试的诸多问题。 它让连接、控制仪器和自动执行测试序列变得更加简单,您只需点击几下,就能快速通过测试开发阶段,更快地获得测量结果。
- 在仪器中配置最常用的控制和测量功能
- 只需点击几下,即可轻松记录并导出数据和截屏,实现更快分析
- 无需熟悉仪器知识,也可快速创建自动测试序列

使用适合的工具扩展您的测试能力
技术在不断变化。 同样,工程师们也一直面临着应对这种变化的要求。 通过搭配正确的附件来提高生产力;通过采用正确的 Keysight PathWave 设计和测试自动化软件来加速您的产品开发;从而让您现有的硬件发挥出更多潜在功能。

附件
为您的测试设备添加安装套件、机架、安装装置、测试板和扩展器等等
数据采集系统 (DAQ)
数据采集系统 (DAQ) 精选资源
需要帮助或遇到问题?