这是您想要的页面.
查看搜索结果:
启用浏览器 cookies,以便改善站点的功能和性能。
Here's the page we think
you wanted.
See search results instead:
Toggle Menu
No product matches found - System Exception
逻辑分析仪
是德科技逻辑分析仪产品提供全面的逻辑分析工具,帮助您解决棘手的调试问题,更快将产品推向市场

高性能逻辑分析仪
是德科技逻辑分析仪提供可靠、精确的测量,以及对系统特性全面的洞察力,帮助您尽可能降低项目风险。这个逻辑分析仪产品系列提供了丰富的测量功能,以及各种探测、应用支持和分析工具,可以满足用户苛刻的数字调试需求。
U41XX 系列模块化逻辑分析仪
- (安装在 AXIe 机箱中) 凭借高达 4 Gb/s 的状态捕获速率、136 个通道/模块和高达 200M 的存储器深度,提供了目前同类产品中更高的性能和更长期的价值。
16860 系列便携式逻辑分析仪
- 配备深存储器,可提供业界较快的计时捕获,支持快速调试数字系统。充分利用 2.5 GHz 计时捕获和高达 128 M 的采样存储器;高达 1.4 GHz 的触发序列发生器(可进行状态和计时捕获);单端和差分探测选件。
16900 系列模块化逻辑分析仪
- 使您能够灵活地配置系统。购买您现在需要的产品,然后根据今后的需求进行升级。
16800系列便携式逻辑分析仪
- 唯一兼具高性能逻辑分析、码型发生、固定逻辑分析仪配置和经济型价格等特性。状态速度和存储器深度可在购买时进行升级,也可在以后根据您的需求进行升级。
找到更适合您的逻辑分析仪

16861A 34-Channel Portable Logic Analyzer
The 16861A portable logic analyzer provides the industry’s fastest, deep memory timing capture for digital debug.

16863A 102-Channel Portable Logic Analyzer
The 16863A portable logic analyzer provides the industry’s fastest, deep memory timing capture for digital debug.

16862A 68-Channel Portable Logic Analyzer
The 16862A portable logic analyzer provides the industry’s fastest, deep memory timing capture for digital debug.

16864A 136-Channel Portable Logic Analyzer
The 16864A portable logic analyzer provides the industry’s fastest, deep memory timing capture for digital debug.

U4164A Logic Analyzer Module with State Mode up to 4Gb/s
The U4164A logic analyzer provides industry’s highest data rate state mode (up to 4 Gb/s), highest deep trace timing mode (up to 10 GHz), and deepest memory (up to 400 Mb), enabling validation and debug of DDR4 or LPDDR4 at data rates over 3.5 Gb/s.

U4972A DDR4 Protocol Debug and Analysis Solution
The DDR4 DRAM Solution Bundle provides a systemized HW, probing, and SW solution for DDR4 protocol debug, compliance validation, and analysis.
查看所有系列
逻辑分析仪特色资源
需要帮助或遇到问题?