USB 产品
小巧灵活的 USB 测试仪器包括示波器、函数发生器、电源测量单元、开关矩阵和一系列数据采集模块。

USB 模块化产品和 系统
USB 模块化产品和系统包括一系列测试和测量仪器,可为您提供创建能够扩展和 适应测试要求变化的解决方案所需的选项和灵活性。
轻松安排和整理测试系统
是德科技拥有广泛的 USB 仪器和模块,可以满足众多应用的要求。当您需要紧凑型解决方案,但还希望获得与台式仪器相同的应用软件和精度时,可以选择是德科技精简系列。或者选择 Keysight USB 模块化产品,在通用应用中灵活使用。
是德科技 USB 精简系列
利用新型是德科技 USB 精简系列仪器,在上市时间、生产效率、预算和测试台空间等方面实现良好平衡。这些仪器采用了与我们值得信赖的台式仪器相同的技术,因此您可以自信地进行高质量测量。精确且可重复的测量、自动化编码功能、以及始终如一的直观用户体验,这些跨平台优势让您能够充满自信地完成产品开发生命周期每个阶段的工作。USB 仪器、台式仪器和模块化仪器。这些新仪器外形紧凑,并且可以即插即用地与计算机轻松连接,因此非常适合在实验室和其他测试设施之间共享使用。
- 紧凑外形,性能毫不逊色
- 高性能 USB 3.0 接口
- 代码与是德科技台式仪器完全兼容
Keysight USB 模块化仪器
是德科技的其他 USB 模块化产品都是一系列灵活的模块,既可以单独使用,也可作为模块化单元插入到兼容机箱中进行同步测量。它们通过 USB 接口与笔记本电脑连接后,可以配合执行基本测量。是德科技测量管理(AMM)软件通过独立的窗口,为每个模块化产品提供了一个易于使用的软件前面板界面,使您能够快速执行配置和测量采集,以及灵活地分析测量数据。
- 方便携带的紧凑型模块
- 简单的 USB 设置
- 易于使用的软件
- 灵活的通道扩展
- 多种同步测量
查找适合您的 USB 模块化产品型号

是德科技精简系列 USB 产品

USB 数据采集模块

USB 源测量单元

USB 经济型示波器和数字转换器
查看所有系列
需要帮助或遇到问题?