以是德科技的先进技术为后盾,在电动交通领域始终领先一步

利用 Scienlab 测试系统和测试软件,是德科技提供了量身定制的测试环境,支持客户根据混动和电动汽车测试标准开发和测试电子元器件。 我们的解决方案从电池、电池管理系统(BMS)、逆变器、电动汽车(EV)充电接口以及电动汽车供电设备(EVSE)等方面推动您的电动交通应用加速发展。

Scienlab Charging Discovery 系统解决方案系列

利用 Scienlab Charging Discovery 系统——包括便携式、EMC 和大功率系列,是德科技可帮助您遵守相关标准进行充电,并确保一致性和互操作性:

  • 对任何 EV 和 EVSE 充电接口提供独立、可重复的测试
  • 包括实时中间人模式,可轻松分析 EV 与 EVSE 之间的互操作性问题
  • 设计用于电波测试暗室,支持在交流或直流充电期间对发射和抗扰度进行传导和辐射测试(仅限 EMC 系列)
  • 使您能够以高达 900 kW 的功率测试当前和未来的标准(仅限大功率系列)

推动电动交通的未来

利用是德科技的 Scienlab 电池测试解决方案,加快电池的开发与验证。 从电芯化学到电池包,是德科技的整体测试方法是您成功的关键:

简化电池测试实验室管理

探索是德科技的 PathWave 电池测试实验室操作软件如何帮助您打造现代化的测试工作流程,淘汰传统的纸质流程,并提高数据完整性和可追溯性。 在您的研发工作流程中,这款互联网综合测试平台可以随时随地为您提供 360° 视野,助您全盘掌控实验室动态(资产、软件、测试计划、结果、报告)。 您可以选择适合当前测试要求的套件和模块,并可以在以后逐步添加模块,实现完整的灵活性和经济高效性。

SL113XA Scienlab Battery Test System

电池电芯测试革命

我们的高性能技术能够利用 Scienlab 的综合电池测试解决方案(CBTS)在最小的空间内对电芯进行测试,帮助您更快、更好地打造创新设计。 电池测试系统与恒温箱的组合让您可以充分利用可用的测试空间进行测试。

CBTS 的众多优势将使您受益匪浅

  • 灵活的被测器件支架使您可以使用不同类型的电芯
  • 通过定义的接触确保高测量准确度
  • 快速调试能力可以提高时间效率
  • 与单独的测试解决方案相比,体积极小,最多可节省 40% 的测试空间

使用适合的工具扩展您的测试能力

技术在不断变化。 同样,工程师们也一直面临着应对这种变化的要求。 通过搭配正确的附件来提高生产力;通过采用正确的 Keysight PathWave 设计和测试自动化软件来加速您的产品开发;从而让您现有的硬件发挥出更多潜在功能。

特色资源

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?