校准标签并不意味着您的仪器总是处于容限范围内,并且能够进行精确测量。如果您的仪器超出指标范围(超出容限),那么其测试结果也将变得不再可信。

您能 100% 确信您的校准服务合作伙伴可以提供精确的校准吗?

您可能面临着远远多于您所知道的风险

您最近一次验证您的校准报告是在什么时候?使用较旧的仪器完成的校准会让您的测试设备面临精度较低的风险。更糟的是,一些关键参数很可能根本没有经过测试。例如,如果在校准报告中,校准所使用的测试设备列表里,没有显示使用了两个信号发生器,那么就意味着您需要的三阶互调失真(TOI)技术指标未经过校准。这增加了测试设备达不到技术指标,进而导致测试结果不正确的风险。

是德科技会根据您的应用对每一个关键技术指标进行测量。精确的测试测量可以确保您的产品达到预期的指标范围,并且为您降低风险和避免不必要的成本。

测试可以最大限度地降低从设计到最终成品之间的各种风险

校准是确保您的测试系统能够按照技术指标正常工作的必要保障。

我们从 10 家校准服务提供商的数据中看到,除了有一家以外,其余各家所测试的技术指标全都不足 50%。有些提供商经过测试的技术指标还不足 25%。如果您没有对最关键的技术指标进行校准,那么您的测试设备很可能会处于超差状态。相应地,您就无法再相信您的测试结果。这会给您带来极大的风险。

将潜在的挑战变为商机

KeysightCare:支持。升级。

在面临压力的时候,等待工具、等待答案或等待援助都会带来代价高昂的延误。KeysightCare 是一种有保障的方案,能够提供更高水平的服务和支持,帮助您的团队始终如一地获得更佳结果。随着设备的不断发展,设计的复杂性也与日俱增,您所获得的支持也应随之增强。获取更快响应,更快联系到专家,更快获得解决方案

体验您最需要的交付

送返是德科技

将您的设备送返是德科技,保障快速、可预测的周转时间

当地取货

可以在某些国家/地区享有便捷的物流商取货服务

现场服务

根据您的日程表提供现场服务,将停机时间从数天降至几个小时。

现场常驻专家

在您的工作现场由现场专家负责进行校准和维修。

是德科技仪器校准

我们每次都会测量每一个技术指标和每一个选件。

根据您的测试方案,选择适用的合规测试

为您的是德科技仪器选择最恰当的校准项目 您可能会需要测量不确定度、边带保护、认可校准,或者基本的标准实验室校准。另外,可能您的校准报告需要满足特定的 ISO 或 ANSI 计量标准,例如 IS0 17025:2005 或 ANSI Z540.3-2006。是德科技提供了广泛而又全面的校准选项,确保让您满足本地和全球的特定需求。

是德科技遍布全球的服务中心均已获得当地认证机构的认可,如 JCSS、CNAS、Poverka、UKAS、ANAB 等。

一站式校准服务

一个值得信赖的合作伙伴 多品牌支持

是德科技扩展的校准服务以一种便捷的方式确保您所有的测试资产都能持续保持准确并随时可用。我们将与您协同创建定制的解决方案,涵盖长热力电光等设备。

更多资料

需要帮助或遇到问题?