这是您想要的页面.
查看搜索结果:
启用浏览器 cookies,以便改善站点的功能和性能。
Here's the page we think
you wanted.
See search results instead:
Toggle Menu
No product matches found - System Exception
相位噪声测量解决方案
具有30 年的相位噪声和射频设计及测量经验

为您量身定制的相位噪声解决方案
是德科技提供专用的相位噪声分析仪系统,可以简化您的相位噪声测量,并最大限度地提高您的效率。 是德科技创新的相位噪声测试仪秉承 35 年的低相位噪声、射频设计和测量经验,可以提供更精确的数据,并以经济的方式量身定制,以满足您当前和未来的需求。
查找适合自己的型号
上一页
起价
Keysight E5053A 是一款适合与 E5052B 信号源分析仪(SSA)配合使用的微波下变频器。 如果您需要设计和测试微波或毫米波频率的信号源,E5053A 可以为您扩展该分析仪的频率范围。
起价
Keysight E5052B 信号源分析仪(SSA)提供了卓越的性能和丰富功能,可帮助无线通信、航空航天与国防以及其他众多行业分析各种信号源的功能特性。
下一页
需要帮助或遇到问题?