W4000D VEE Pro 9.33
VEE(W4000D)是一款易于使用的图形编程工具,拥有广泛的连通性(GPIB、串行、LAN),可在分析中自动执行测试与测量任务并生成报告。
配置选件
取消电子邮件HIGHLIGHTS
Microsoft® Windows®10 兼容性
速度更快:
- 多线程
- 多核编程
更容易使用:
- 为最新的是德科技仪器提供更多的示例程序
- USB 模块化 DAQ vTools*
- 常规 vTools*
- SCPI 完成
- 条件断点
- 断点窗口
- 专用的用户功能
支持新的业界标准:
- 对 LXI 的综合支持
- 对数据库的综合支持
Microsoft® 和 Windows® 是微软公司在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。
*免费下载 vTools
Keysight VEE Pro 9.33 是一款易于使用、界面直观的图形语言环境,可以替代 VEE Pro 9.3,进行快速测量和分析。Keysight VEE 的设计易于扩展,非常灵活,兼容新的业界标准,使是德科技及其他制造商生产的硬件和软件能够无缝地配合工作。
Keysight VEE Pro 9.33 现在还为最新的是德科技仪器提供示例程序。此外,在 VEE Pro 9.2 中开发的程序也可以与 VEE Pro 9.33 无缝衔接。VEE Pro 9.0、VEE Pro 9.2、VEE Pro 9.3 和 VEE Pro 9.32 用户可以将他们的 VEE 软件免费升级到 VEE Pro 9.33。
点击此处,下载 VEE Pro 9.33 软件。
注:下面列出的所有产品都是 W4000D 产品编号下的选件。
| 部件编号 | 产品描述 | 备注 |
|---|---|---|
| W4000D-1TP | Keysight VEE Pro 9.33 软件 | 仅通过在线下载提供。 |
| W4000D-2TP | Keysight VEE Pro 9.33 学生用软件 | 仅通过在线下载提供。 |
| W4000D-3TP | Keysight VEE Pro Education 9.33 (仅适用于教育行业的客户) |
包括 Keysight VEE Pro 9.33 的 10 个许可证。 |
| 部件编号 | 升级许可证 | 备注 |
| W4000D-5TP | 从 Keysight VEE Pro 8.5 升级到 Keysight VEE Pro 9.33 | 仅通过在线下载提供。 |
| W4000D-6TP | 从 Keysight VEE Pro 8.0 升级到 Keysight VEE Pro 9.33 | 仅通过在线下载提供。 |
| W4000D-7TP | 从 Keysight VEE Pro 7.5 及更低版本升级到 Keysight VEE Pro 9.33 | 仅通过在线下载提供。 |
| W4000D-8TP | 从 Keysight VEE Express 升级到 Keysight VEE Pro 9.33 | 仅通过在线下载提供。 |
| 部件编号 | 其他选件 | 备注 |
| W4000D-4TP | Keysight VEE Education 9.33 10 个许可证选件 | 包括软件授权证书,可以为 VEE Education 9.33(W4000D-3TP)添加 10 个许可证。 |
VEE 9.33 未提供 Express 版本。
现有的 VEE 教育用户无法将其旧版本的 VEE Education(8.5 及更低版本)升级到新的 VEE Education 9.33 版本,必须直接购买 VEE Education 9.33。

Free Trials
Keysight VEE Pro 软件
当前和以前的软件版本包括热修补程序/软件补丁、30 天免费试用版、支持文档、操作系统以及先决条件信息。
Interested in a W4000D?
Extend the capabilities for your VEE Pro 9.33
Featured Resources for W4000D VEE Pro 9.33
Want help or have questions?