直流电子负载

从电池到转换器,精确测试您的电源

直流电子负载

确保您的产品在实际应用环境中也能轻松工作

是德科技的直流电子负载为您提供有关电源、电池以及直流到直流转换器等器件的全新测试洞察。 可用的先进功能包括内置数据记录仪功能、示波器功能、排序功能,以及用于详细分析的高准确度测量系统(≤ 0.05%)。

综合功能可以极大地简化您的电源测试系统并降低成本。 您现在可以快速开发测试并获得值得信赖的测试结果。

使用 EL30000 的内置示波器模式,用于电源测试和验证电源的交叉调节和负载瞬态

电子负载基础知识

什么是电子负载? 电子负载是一种旨在消耗电流并从电源吸收功率的测试仪器。 电源和电子负载是相辅相成的测试设备。 电源可在特定的供电条件下测试电子电路。 电子负载可以测试具有静态或动态负载的能量源或能量转换模块。

器件制造商和设计工程师使用电子负载测试电源、直流到直流转换器、充电器、适配器、电池、太阳能电池板和燃料电池等功率器件。

下载白皮书,了解电子负载的基本原理以及如何选择适合您的测试要求的电子负载。

《电子负载基本原理》白皮书。

PathWave BenchVue 电子负载软件

轻松控制您的电子负载,构建自动化测试,查看测量结果随时间的变化,以便实现更好的器件表征。

  • 跟踪和记录电压、电流和电阻,了解事件对功耗的影响。
  • 并行配置模块,实现单点配置多个模块。
  • 只需三次点击,即可将测量结果快速导出至 MATLAB 和 Microsoft Excel 或 Word 等常用工具,以便记录归档或做进一步分析。
  • 使用 Test Flow 功能开发定制测试程序或序列。
  • 新购仪器均可订阅 KeysightCare 软件支持并获得许可证。

使用适合的工具扩展您的测试能力

技术在不断变化。 同样,工程师们也一直面临着应对这种变化的要求。 通过搭配正确的附件来提高生产力;通过采用正确的 Keysight PathWave 设计和测试自动化软件来加速您的产品开发;从而让您现有的硬件发挥出更多潜在功能。

直流电子负载特色资源

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?