这是您想要的页面.
查看搜索结果:
启用浏览器 cookies,以便改善站点的功能和性能。
Here's the page we think
you wanted.
See search results instead:
Toggle Menu
No product matches found - System Exception
Nemo 无线网络解决方案
是德科技的 Nemo 无线网络解决方案使我们的客户能够更好、更经济高效地优化和自动化他们的流程和无线网络。
提高运营效率
提高自动化程度和简化流程使客户能够利用较少资源完成更多工作。我们的无线网络解决方案能够通过自动化实施测试、分析和验收流程,帮助客户节约运营成本,提高项目交付效率。我们帮助客户专注于他们的核心竞争力和项目交付。
根据企业发展调整测试与测量投资
是德科技的商业模式和交付机制(如 SaaS)灵活且可以扩展,使我们的客户能够根据项目和企业发展调整他们的投资,从而改善现金流管理,降低经营风险。这为管理资本支出和运营成本带来了灵活性。
端到端信息流
Nemo 无线网络解决方案能够在测量分析中提供独特的端到端信息流。从测量数据的收集到后期处理与分析,我们的产品能够支持流畅的信息流动。是德科技的云端解决方案通过对测量与分析产品系列的实时监测与管理,将所有阶段的信息融为一体。
Nemo 无线网络解决方案可用于无线网络生命周期的各个阶段:
- 网络推出和优化
- Nemo Outdoor 用于路测
- Nemo Handy 用于手持式测量
- Nemo FSR1 扫描仪用于频率扫描 - 网络性能评测
- Nemo Invex II 用于对无线运营商进行企业级性能评测
- Nemo Walker Air 用于对无线运营商进行建筑物内性能评测 - 网络监测和控制
- Nemo Customer Experience Monitor 基于应用对无线网络进行监测
- Nemo Autonomous Probe 用于自动测量
- Nemo Cloud 用于将 Nemo 测量和分析产品融合为一个强大的远程访问和控制解决方案 - 网络数据后期处理与分析
- Nemo Analyze 用于对 Nemo 工具进行后期处理与分析
- Nemo WindCatcher 用于对来自多个数据收集供应商的数据进行后期处理与分析
- Nemo Xynergy 用于分析路测、OSS 呼叫跟踪、小信元/分布式天线系统(DAS)和网络管理数据
Nemo 无线网络解决方案支持所有无线新技术,例如 5 个载波的 LTE-A 聚合、NB-IOT、LTE-M、5G TF 和 5G NR。Nemo 解决方案支持所有传统的 3GPP 技术,例如 2G、3G 和 LTE-A。这些解决方案对 LTE 语音(VoLTE)、LTE 视频(ViLTE)、WiFi 语音(VoWiFi)、五载波聚合(CA)、NB-IoT、LTE-M 和全新的 5G NR 接入技术提供了易于使用和高效的测量。Keysight Nemo 5G 测量解决方案(Nemo Outdoor 与 Keysight Fieldfox 结合)针对 6 GHz 以下和毫米波(mm-wave)信号传播提供了完整的测量系统。
查找适合您的无线网络解决方案
无线网络解决方案特色资源
需要帮助或遇到问题?