网络可视性

基于 NPB 设备、旁路交换机和网络分接器,对物理网络、虚拟网络以及软件定义的网络 (SDN) 提供更佳的可视性。

网络可视性

网络分流器

分接器将原始流量提供给网络数据包代理,后者对原始流量进行过滤、删除重复数据、解密并实施其他精简处理,从而为监控、性能和安全工具提供动态网络情报。 是德科技的NPB因为采用简单易用的互联网浏览器界面而闻名业界,它在管理过滤器规则方面承担了所有繁重的工作,从而使您可以更容易地管理变化,从而可以腾出宝贵的时间专注于其他任务。 数据随后会被发送到安全性、性能监控和分析工具;这些工具能够以最佳性能执行任务,因为它们以可控制的吞吐量接收了适当格式的正确数据。 如果是Inline部署,经过批准的数据会再次发送回您的网络。 是德科技在单一平台上提供了多种管理和配置选项,使您可以在物理环境和虚拟环境中同时进行扩展。

网络分接器和聚合器

网络分接器为获得动态网络情报奠定了基础,它可提供对网络流量 100% 的可视性并轻松访问网络数据。 如果您需要监控工具,只需将设备连接到分接器即可,不用断开链路和中断流量。 分接器能传递所有网络流量(包括L1和L2错误)而不会产生瓶颈或故障点。 无论是接口还是网络位置,是德科技高性能分接器都支持铜缆以及多模和单模光纤,速度最高可达 400Gbps。

旁路交换机

将网络监控设备(如 IPS)以在线方式部署在网络中时,最需要注意的就是即使 IPS 断电,也要保证流量在所有情况下都能畅通无阻,使关键任务型业务应用仍然正常运行。 旁路交换机是一个出色的解决方案,可保持流量畅通,Inline安全工具能够不受故障影响正常工作。

网络可视性技术合作伙伴

网络可视性技术合作伙伴 - Keysight

优秀的安全性、性能和云解决方案。

Cloudlens:提供对公共云、私有云和混合云的数据包级可视性

将关键任务型工作负载迁移到云端需要为 IT 安全和分析工具提供切实可行的情报,这些情报的有效性取决于它们能看到的数据。 IT 部门面临的挑战是保证基础设施交付可靠、快速和安全的应用。 业务的变化正迫使 IT 部门加深对网络的洞察和理解,从而最大限度地提高性能。 Keysight CloudLens™ 为您带来端到端可视性,并在所有云环境(公共云、私有云和混合云)中提供情景感知的数据处理能力,通过提供高水平的网络情报,使应用变得更强大。

可视性管理

是德科技提供了直观易用、支持拖放操作的 NPB 界面,使操作者可以从分接器或 SPAN 端口连接到其所连接的工具。 过滤器的配置既流畅又简单,即使是大型场景和复杂网络,全部设置也只需付出极少的时间和精力。 不需要专业服务或昂贵的培训,就可以学习和实施是德科技可视性解决方案。 这样就无需使用费时的命令行界面(CLI)或互联网用户界面(WebUI)对话框,也无需花费数小时或数天的时间来设计复杂的逻辑。

Keysight Fabric Controller(KFC)是一种用于可视性的 SDN 控制器,它允许多个网络分流器在一个平台中共同工作。 IFC 扩展了全套 API 控件,并与 Cisco ACI 及其他 SDN 体系结构集成。

网络可视性产品目录――现在就开始规划

网络可视性

构建可视性框架——网络分流器、分接器、旁路交换机等。

网络可视性产品目录

网络性能和安全性

了解您的网络如何运行,以便您可以应对棘手的 SLA,然后对其进行保护。

网络性能和安全性产品目录

需要帮助或遇到问题?