是德科技始终能将您的仪器恢复到新品状态。

恢复设备的原始功能和技术指标。我们训练有素的技术人员可以使用厂家诊断程序、验证软件、测试夹具、固化软件升级程序和检修记录。是德科技提供物超所值的维修服务,通过提供经济高效的额外替代方案,确保您的测试预算发挥最大价值。

为什么要冒风险?

第三方服务提供商通常不具备调整是德科技设备的知识产权,必须将仪器送回是德科技进行维修。这会让您付出额外的成本和时间上的延误。我们的技术人员能够与厂方专家直接沟通,并能使用验证软件、固化软件升级程序等。是德科技使用自动故障诊断程序对仪器进行调整,确保其性能符合技术指标。

  • 签订维修协议与按次维修相比,可节省高达 60% 的维修费用
  • 将设备恢复到具有原始功能和技术指标的新品状态
  • 在维修后进行全面的认证校准,并提供校准证书和测试数据

让旧系统保持运行

您的测试系统是否包含已停产的仪器?许多用户的情况都跟您一样。在许多航空航天与国防制造企业和大批量制造企业所使用的测试系统中,都包含陈旧过时的仪器。对于器件测试而言,精度、可重复性和可靠性至关重要。是德科技的定制维修和校准服务超出标准协议的覆盖范围,为众多旧仪器提供支持。您可以与是德科技合作创建定制维修计划,准备迁移到新技术。

  • 以经济高效的方式使旧仪器仍以保证的技术指标继续运行
  • 我们确保提供质量优异的零部件,我们训练有素的技术人员具有丰富的产品经验
  • 维持业务连续性,直到您的业务规划需要引进新技术

技术更新

紧跟新兴技术的步伐,让您的测试资产发挥最大价值。与是德科技专家一起探讨您的可选方案。以经济适用的方式升级或迁移到新功能,延长旧测试设备的使用寿命,并无缝迁移到最新的测试技术。如果您有闲置设备,可以参加旧机置换活动,享受价格优惠。一家射频(RF)制造商发现他们有一台闲置的网络分析仪,于是借助旧机置换的机会用这台仪器换购了其他是德科技解决方案,节省了 23 万美元。

独特的仪器借用服务

时刻做好准备。延长正常运行时间。

在对您的仪器进行维修或维护时,可以用是德科技的仪器无缝替代其进行工作,保持测试系统继续运行。无论您的测试设备是出现故障还是需要定期维护,您都可以通过我们的借用服务将其置换出来,让测试系统迅速恢复运行。

  • 避免发生资本支出和运营支出,无需租用或管理备用设备
  • 针对您的实验室或制造环境制定量身定制的计划
  • 是德科技负责校准、维修、固化软件升级和备件储存等工作,为您带来完美维护体验,解除您的后顾之忧

KeysightCare 支持服务

支持,升级。

加快产品上市速度,减少代价高昂的计划外停机时间和项目延误。KeysightCare 为硬件、软件和技术支持提供远超基本保修范畴的完整客户服务。

KeysightCare 包括

  • 更快且可预测的响应时间
  • 更快解决问题
  • 更快获得专家支持和知识
  • 主动更新

让您的测试资产发挥更大价值

帮助您转变观念,改进流程,深入洞察您的测试资产,由此实现更高的投资回报。

避免不必要维修的诀窍

需要帮助或遇到问题?