PathWave EM 设计软件(EMPro)

这个电磁仿真软件可以分析元器件的三维效应

精确分析三维电磁效应

在制作物理原型之前,您可通过电磁(EM)仿真进行深入分析。定制电磁仿真,提高仿真速度和精度。利用电路仿真实施综合电磁分析。

  • 值得信赖的算法可以增强您的设计信心
  • 与 PathWave 电路设计软件轻松集成
  • 通过定制设置缩短仿真时间
  • 比制作物理原型更快对问题进行深入分析
  • 同时在时域和频域进行设计仿真
  • Python 脚本编程和调试功能支持定制仿真

最大限度提高电磁仿真工作效率

运行电磁仿真可能需要几个小时的时间。通过将电磁仿真软件与 PathWave 电路设计软件相集成,可以缩短导入与导出时间。将电磁分析与电路仿真相集成,最大限度提高效率。

查找适合自己的产品

想要了解 PathWave 电磁设计软件产品的更多信息?查看配置指南

软件套件

型号 软件套件 描述
W4300B PathWave 电磁设计(EMPro)软件核心 
  • 用于创建任意 3D 对象的 3D 实体建模环境
  • 从其他 CAD 环境导入现成的模型
W4301B 电磁设计软件核心 + ADS RFPro UI + FEM 
  • 3D 实体建模环境
  • 有限元法(FEM)仿真器
  • 用于是德科技先进设计系统(ADS)的 RFPro 用户界面
W4302B  电磁设计软件核心 + FDTD + 一致性测试模块
  • 3D 实体建模环境
  • 有限元法(FEM)仿真器
  • 时域有限差分(FDTD)仿真器
W4303B 电磁设计软件核心 + ADS RFPro UI + FEM + FDTD + 一致性测试模块
  •  3D 实体建模环境
  • 有限元法(FEM)仿真器 
  • 时域和频域仿真器

您已经拥有其中某个产品?请了解技术支持

FEATURED RESOURCES

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?