用于系统架构、设计和验证的单一平台

超越数学建模方式,采用完整的射频感知设计工作流程,结合数十年来是德科技在射频仪器领域积累的深厚测量技术,可以帮助工程师从容应对设计工作。

PathWave 系统设计软件可以为复杂的射频系统提供先进的原型设计平台,仿真速度更快,保真度近似于电路,并配有雷达、电子战、卫星、5G 和 WiFi 等模型库,能够与众多合作伙伴的系统进行企业级集成。

Phased Array Design Platform

先进的相控阵设计平台

在航空航天、5G 和汽车等行业中,产品开发速度和敏捷性是相控阵系统设计实现成功的关键。 设计人员需要一个稳定可靠的系统设计平台来应对这些新挑战。

先进场景建模功能可以让您的系统接受真实环境的考验

传播和信道的统计模型对于您的系统设计帮助有限。 配合使用 AGI(Ansys 子公司)的 STK 等工具,您可以建立雷达、卫星、5G 和汽车的动态运动学模型。

5G/6G 系统设计

当设计人员开发先进蜂窝系统时,以是德科技专业测量技术为基础建立的可靠参考模型库可以让他们事半功倍完成工作。 研究人员在探索下一代通信信号时,需要使用一个灵活的物理层开发和测试平台。

PathWave 系统设计软件可以为现代系统的开发人员提供值得信赖的是德科技信号和测量,并为开发未来的通信创新提供出色的测试平台。

互联工作流程解决方案

工程师不想费心费力地将多种工具连接在一起,然后使用各不相同的格式传输数据,再全凭手动来验证测量结果。

PathWave 系统设计软件可与 Keysight PathWave VSA 软件无缝连接,实施先进的信号分析。

使用 PathWave 先进设计系统软件(ADS)的设计人员可以将准确的电路模型以及电路板和模块 EM 版图结果传输给系统设计人员。

查找适合您的产品

想要了解 PathWave 系统设计产品的更多信息? 查看配置指南

 您已经拥有其中某个产品? 访问技术支持

特色资源

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?