PathWave 射频合成软件(Genesys)

面向电路板和子系统设计人员的射频/微波电路合成与仿真软件

将完成射频设计任务需要的时间从数小时缩短到几分钟

利用快速仿真和功能强大的优化工具分析射频/微波电路和系统。利用自动电路合成技术探索性能折中情况。PathWave 射频合成软件(Genesys)为所有射频与微波电路板及子系统设计人员提供了适合的入门级功能。

  • 仿真并使用真实部件构建射频系统
  • 利用合成模型设计高性能电路
  • 确定和纠正导致电路性能下降的问题
  • 将理想的电气设计转化成物理实施
  • 自动创建定制滤波器拓扑
  • 通过协同仿真分析、调谐和优化设计

避免在下游产生代价高昴的错误

使用 PathWave 电路设计软件识别在传统电子表格计算中所遗漏的射频设计错误。通过这个入门级的设计环境(包括电路、系统和电磁仿真器),您可在制作硬件之前审查设计,确保设计成功。由于您的匹配网络自动进行合成和优化,因此您只需点击几下鼠标,就可以看到结果。然后,您可以将设计传送至 PathWave 先进设计系统(ADS),整合到更复杂的设计中。

查找适合自己的产品

想要了解 PathWave 射频合成软件产品的更多信息?查看配置指南

软件套件

型号 软件套件 描述
W5300B PathWave 射频合成(Genesys)软件核心
  • 简单易用的设计界面
  • 原理图捕获、线性和统计仿真器
  • 数据显示、优化器、版图、Matlab 脚本编程和仪器链路
W5301B PathWave 射频合成(Genesys)软件核心 + 合成
  • 核心 + 12 种自动电路合成工具
  • 核心 + 射频系统体系结构仿真和根本原因分析
W5302B PathWave 射频合成(Genesys)软件核心 + 系统
  • WhatIF 频率规划工具可以立即找出高端和低端混频器配置中的无杂散频段
W5303B PathWave 射频合成(Genesys)软件核心 + 合成 + 电路
  • 核心 + 合成 + 非线性电路仿真器
  • 频域谐波平衡
  • 适用于放大器、混频器和振荡器设计的时域瞬态(Cayenne)仿真器
W5304B PathWave 射频合成(Genesys)软件核心 + 合成 + EM
  • 核心 + 合成 + 3D 平面电磁仿真器(Momentum)
W5305B PathWave 射频合成(Genesys)软件核心 + 合成 + 电路 + EM
  • 核心 + 合成 + 电路仿真器 + 3D 平面电磁仿真器
W5306B PathWave 射频合成(Genesys)软件核心 + 系统 + 调制射频
  • 核心 + 系统体系结构 + WhatIF 频率规划
  • 数据流仿真器(SystemVue 引擎),用于调制射频系统分析(EVM、ACPR、星座图)
W5307B PathWave 射频合成(Genesys)软件核心 + 合成 + 系统 + 调制射频
  • 核心 + 合成 + 系统和 WhatIF 频率规划 + 调制射频系统分析
W5308B
PathWave 射频合成(Genesys)软件核心 + 合成 + 电路 + 系统 + 调制射频
  • 核心 + 合成 + 电路仿真器 + 系统和 WhatIF 频率规划 + 调制射频系统分析
W5309B
PathWave 射频合成(Genesys)软件核心 + 合成 + 电路 + 系统 + 调制射频 + EM
  • 合成 + 电路、系统和电磁仿真器 

您已经拥有其中某个产品?请了解技术支持

需要帮助或遇到问题?