特点

新标准

器件的集成度越来越高,要对它们进行全面的性能表征,必须采用完整的射频和微波测量解决方案。 E5080B 具有高达 53 GHz 的频率范围和先进的测试功能,可以为研发人员提供灵活的测试能力。 出色的动态范围、迹线噪声和温度稳定度确保其测量结果非常可靠、可重复性高。 

  • 宽广的频率范围――从 9 kHz 至 4.5/6.5/9/14/20 GHz,或从 100 kHz 至 26.5/32/44/53 GHz
  • 140 dB 的宽广动态范围使其能够完整捕获器件性能
  • 内置直流电源、偏置 T 型接头、脉冲发生器和脉冲调制器等选件使其能够执行完整的器件表征
  • 使用与高端 PNA 相同的用户界面(UI)和 SCPI 命令,在研发阶段与生产阶段之间实现始终一致的测试
  • 一台仪器即可提供频谱分析、脉冲射频测量、矢量混频器测量、噪声系数测量等多种功能,显著提高测量吞吐量

综合功能

E5080B 综合了多种仪器的功能,可以显著降低配置这些仪器的成本和复杂性。 E5080B 通过综合硬件功能可执行许多不同的测试,因而成为一款更全面的测量解决方案。

E5080B 的选件包括:

  • 直流电源
  • 脉冲发生器和调制器
  • 频谱分析
  • 噪声系数测量

 

E5080B 网络分析仪软件

网络分析仪软件工具支持您在各种测量应用中调查、表征自己的设计以及诊断设计问题。 借助 E5080B 上的高级时域分析、频谱分析、脉冲-射频测量等应用软件,可以让复杂的测量变得轻松异常。

KEY SPECIFICATIONS

内置端口数量
2 or 4 ports (2nd source (optional) on 4-ports)
动态范围
140 dB
最大频率
53 GHz
输出功率
10 dBm
轨迹噪声
0.0015 dB rms
类型
Benchtop
内置端口数量
动态范围
最大频率
输出功率
轨迹噪声
类型
2 or 4 ports (2nd source (optional) on 4-ports)
140 dB
53 GHz
10 dBm
0.0015 dB rms
Benchtop
查看更多
应用:
Signal Integrity
Balance Measurements
S参数
扫描速度最高可达 201 个点:
2 ms
元器件:
电缆
Antennas
Mixers/Frequency Converters
Filters/Duplexers
Amplifiers
Connectors
Isolators
动态范围:
140 dB
仪器类型:
Benchtop
最大频率:
53 GHz
CAT/VNA 起始频率:
9 kHz / 100 kHz
内置端口数量:
2 or 4 ports (2nd source (optional) on 4-ports)
输出功率:
10 dBm
类型:
Benchtop
Temperature Stability:
0.005 dB/ ⁰C (Typical)
轨迹噪声:
0.0015 dB rms
Weight:
14 kg (2-port), 15 kg (4-port)

您对 E5080B 感兴趣?

需要帮助或遇到问题?