何をお探しですか?
半導体技術の未来をテストします。
製品設計と製造サイクル全体にわたって半導体のイノベーションを加速します。複雑なデバイスモデリングと設計を自動化により評価します。エンドツーエンドのモデリング・ソリューションを、自動測定、デバイスモデルの抽出、最終プロセスのデザイン・キットの評価まで広く活用できます。RF中心の設計ツールを使用すると、物理設計、回路設計、システム設計の効率を向上させる、完全な開発エコシステムを活用した半導体設計を実現できます。
半導体テスト・ソリューションを見つける
革新的な半導体設計
半導体モデリングとテストのイノベーション
包括的なIPソリューション
ウェハーテスト効率を加速します。
再定義されたパラメトリックテスト
最先端半導体機能テスト
ユーズケースを見つける
次のような方法を学ぶ:
- LEDのIV特性を評価します。
- ワイドバンドギャップ半導体およびパワーモジュールをテストします。
- 低消費電力集積回路を特性評価します。
キーサイトの半導体ソリューションをご覧ください。
LED IV特性評価ソリューション
正確で高分解能な電流対電圧測定を可能にし、広範な電流および電圧測定機能を提供します。
ダブルパルス試験ソリューション
JEDEC仕様に準拠するため、ワイドバンドギャップパワー半導体の動特性の信頼性が高く、再現性のある測定を実行します。
WBG半導体パワーモジュールテスター
精密なSiC半導体パワーモジュール測定を実現し、パルス絶縁プローブ技術によりハイサイドゲート電圧特性評価の課題を解決します。
低消費電力IC特性評価ソリューション
極低電流・極低電圧レベルのさまざまな動作条件下でIV特性評価を行い、回路設計の検証、故障の特定、性能の最適化を行う。
キーサイト・ソフトウェアで開発を加速
さらにリソースにアクセスする
-
「レイヤ1to7のエンド・ツー・エンド・ソリューションでテスト時間を50%短縮作成者: 車載 イーサネット通信技術へのアップグレードを必要としていた中国 最大級の自動車メーカーBYD。
-
「キーサイトのC-V2X規格への貢献と幅広いC-V2Xテスト機能により、オムニアエアは世界初のC-V2X認証プログラムを確立することができました。私たちは、最初のC-V2Xテストラボの認可や、市場の需要に沿ったC-V2Xデバイスの認証など、次のフェーズを楽しみにしています。」
ジェイソン・コンリー、Omniairコンソーシアム
-
「キーサイトは、当社の開発時間とコストを劇的に削減するのに貢献しました。当社のエンジニアは、設計プロセスのかなり早い段階で問題を検証し、キーサイトの車載レーダーテストソリューションで問題を解決できます。リコールリスクは大幅に低減されました。キーサイトのおかげで、当社のエンジニアは、当社の車載レーダーが路上でより多くの命を救うのに役立つと、さらに確信しています。」
世界トップクラスの自動車メーカー
-
「当社では、DC-DCコンバータのテストに手動測定方法を使用していましたが、ターンアラウンドタイムが長すぎ、高い再発生コストがかかっていました。キーサイトは、4つのDUTを同時に測定できる自動並列テスト方法を提案しました。これにより、テストのターンアラウンドタイム(TAT)が大幅に短縮され、テスト効率を向上させながらリソースを節約することができました。」
日本の主要自動車OEM
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?