Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトの5G ORANエミュレータは、初期段階のチームがORAN準拠の無線ユニット (O-RU) および分散ユニット (O-DU) のプリシリコンおよびシステムレベルの検証を実施できるようにします。これらは、ハードウェアなしで正確な機能、タイミング、および適合性テストのために、管理 (Mプレーン)、制御/ユーザー (C/Uプレーン)、および同期 (Sプレーン) のORANプロトコルスタックを完全にエミュレートします。柔軟な仮想テストベッドは、キーサイトのOpen RAN Studio、Signal Studio Pro、Vector Signal Analysisソフトウェア、および主要なサードパーティツールと統合されます。このエコシステムは、マルチベンダーの相互運用性をサポートし、デバッグを加速し、ORANライフサイクル全体での根本原因分析を合理化します。当社の人気のある構成のいずれかについて、今すぐ見積もりをご請求ください。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトOpen RAN Studio、ベクトル信号解析、Signal Studio Pro、さらにCadenceおよびSynopsysシミュレータと統合し、フルスタックテストを可能にします。
Mプレーン、C/Uプレーン、Sプレーン全体にわたる完全なORANプロトコルスタックをサポートし、7.2x機能分割適合性およびタイミング検証を含みます。
仮想テストベッドで無線ユニットおよび分散ユニットのRTL、ファームウェア、プロトコル動作の検証を可能にし、ハードウェア依存性を低減する。
問題の特定を加速するための検証およびコンプライアンス試験をサポートする、詳細なロギングとプロトコルレベルの統計を提供します。
Emulation options
Cadence emulator, Synopsys emulator, Siemens emulator
Number of interfaces
20 ~ Unlimited
Protocol support
eCPRI/ IQ Data, Ethernet, RoCEv2, UEC, MACsec
License options
1-year, Subscription - 1 year
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
キーサイト5G O-RANは、5Gおよび将来の6G O-RAN無線ユニット(O-RU)SoC設計を実世界の全負荷条件下で検証するために設計された、プリシリコンプロトコル負荷テストソリューションです。エンジニアがMassive MIMOトラフィックパターンをエミュレートし、ビームフォーミングとプリコーディング機能をテストし、イーサネットおよびAXI/JESDインターフェースを介したIQデータ圧縮性能を分析するのに役立ちます。シリコン製造前の早期の仮想化テストを提供することで、5G O-RANソフトウェアは、高価な設計エラーを最小限に抑え、開発サイクルを短縮し、分離型ネットワークでの堅牢な展開のためにO-RUチップセットがO-RAN標準に準拠していることを保証するのに役立ちます。
はい、5G O-RANは、複雑なMassive MIMOテストを処理するように設計されており、複数のキャリアとアンテナアレイ間で高スループットトラフィックを生成して、現実的なネットワーク負荷をシミュレートします。O-RAN機能分割間の同期を検証し、信号経路全体の正確なタイミングを確認し、ビームフォーミング、プリコーディング、IQ圧縮などの重要な機能を検証します。この機能により、O-RU設計は、低遅延と高スペクトル効率に対する性能要件を満たすことができ、5G以降の超高信頼低遅延通信(URLLC)や拡張モバイルブロードバンドなどのサービスを提供するために不可欠です。
はい、5G O-RANソフトウェアは、REST APIとPythonスクリプトを統合した堅牢な自動化フレームワークを提供し、エンジニアが複雑なテストシナリオや回帰テストスイートを容易に自動化できるようにします。これは、分散型かつ協調的な開発環境向けに設計されており、世界中のチームが構成、テストケース、および結果をシームレスに共有できるようになります。
このツールは、リアルタイム統計、制御/ユーザープレーンメッセージ分析、および洞察に満ちたパフォーマンスメトリックを提供し、エンジニアが問題を迅速に特定し、コンプライアンスと効率のためにO-RU設計を最適化できるようにします。さらに、このソフトウェアは継続的インテグレーションおよび継続的デプロイメント (CI/CD) パイプラインをサポートしており、自動テストを製品開発ワークフローに直接組み込むことができます。
エンジニアは、大規模なテストキャンペーンをスケジュールし、異なるサイトで並行して実行し、結果を一元化されたダッシュボードに集約できます。これにより、マルチベンダー環境での一貫した検証、迅速なトラブルシューティング、および合理化された相互運用性テストが保証されます。これらの機能を合わせることで、このソフトウェアは最新のアジャイル開発手法とグローバルに分散したエンジニアリングチームに最適です。