Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
要求の厳しいRFワークフローに向けた、デュアルチャネルおよび超広帯域信号解析について詳しく見ていきましょう。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計と実機試験を連携させ、ハードウェアが実在する前から、落下・衝撃・振動に対する適合性を評価する。
次の帯域幅プランへの無料アップグレードを有効にしてください。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
5Gソリューションカタログ 2020
キーサイトの5G向けソリューションと5G向けラインアップを一挙ご紹介します。
5Gネットワーク・エミュレーション・ソリューション・カタログ
このカタログでは、5Gデバイスの開発およびアクセプタンス・テスト、製造で使用するキーサイトの5Gネットワーク・エミュレーション・ソリューションの概要を説明します。
5G RF DVTツールセット
このチラシでは、多様なグローバルスペクトル要件に対応し、ミリ波周波数でのビームフォーミングやスタンドアローン/ノンスタンドアローンユースケースを含む高度な5G RF/RRM機能を効率的にプロトタイプ化するための包括的なソリューションである、キーサイト5G RF/RRM設計検証ツールセットを紹介しています。
キーサイト:5G/ローカル5Gソリューション概要
キーサイトの製品群のポートフォリオをご紹介します。端末の物理層試験はもとより、O-RAN基地局やコアネットワークのプロトコル試験、さらにネットワークの不具合解析や監視まで、すべてのレイヤーにおいて幅広いソリューションを提供します。
5G非地上系ネットワークの加速
5G非地上系ネットワーク(NTN)は、陸上ベースの5Gネットワークを拡張し、戦場での通信やサービスが行き届いていない地域などのアプリケーションにカバレッジを提供します。この40分のビデオでは、業界の投資と技術的進歩の背景について、以下を含めて解説します。 ・衛星リンク・モデリング、5G NTN伝搬チャネルの実装例 ・キーサイトのチャネル・モデリングおよびエミュレーション・ソリューションを紹介する短いデモンストレーション。
5G計測器の校正
5Gアプリケーションでは、校正の品質が重要です。特に、高周波数、広帯域幅、およびOTA (Over-the-Air) 測定においては、その重要性が増します。
11 レッスン
5G基地局テストソリューションカタログ
このカタログでは、5G基地局テストソリューションで使用するキーサイトの製品を説明します。
5G NTNハンドセットのテスト
複雑な低軌道(LEO)高速ドップラー・チャネルのエミュレーションを実験室内で。このビデオでは、5G NR非地上系ネットワーク(NTN)対応携帯端末のデータストリーミング、緊急SMSの利用、NTN通信を利用したその他の機能をテストしています。
5Gチャネルエミュレーション
チャネルエミュレーションは、無線デバイスや基地局のリアルタイムの性能テストを可能にします。
9 レッスン
5Gチャネルサウンディング
チャネル の基本について学ぶ。
6 レッスン
FieldFoxマイクロ波アナライザ – 5G gNBフィールド・テスト・ソリューション
キーサイトの5G gNBフィールド・テスト・ソリューションは、FieldFoxマイクロ波アナライザをベースとしており、5Gネットワークの設置やトラブルシューティングを行うための包括的なツールキットを提供します。
5Gメーカーがテスト時間を20倍短縮
ある5Gトランシーバメーカーは、4Gテスト機器とセットアップを5G設計に対応できるよう刷新しました。彼らはキーサイト PathWave Test and Analytics ソフトウェアを使用して、テスト時間を20分の1に短縮しました。
FieldFoxを用いた5Gフィールドテスト
FieldFoxハンドヘルドアナライザを使用した、5Gの設置、検証、最適化、およびトラブルシューティングに不可欠な現場試験について学びましょう。
10 レッスン
5G変調信号を使用した設計
ミリ波 の広帯域データは、5G における回路シミュレーションサイクルを短縮します。エンドツーエンドテストのため、設計段階からディストーション 導入する方法を学びましょう。
14 レッスン
5G C-V2Xテストの課題 | キーサイト
5Gは、C-V2Xモジュールおよび通信システムの開発者に多くのテスト課題をもたらします。この技術記事では、5Gが提供するC-V2Xの新しい機能に焦点を当て、これらの課題について説明します。
5G New Radio規格の基本
このeBookでは、5Gのビジョン、現在までに完了しているステップ、および5Gのビジョンの完全な実現のために必要な今後のステップについて説明します。
5Gプロトコル研究開発ツールセット
このフライヤーでは、キーサイトの業界初の5GプロトコルR&Dテストソリューションを紹介します。これは、プリシリコンプロトコルモジュール開発からシステム統合および検証まで、ワイヤレスデバイス開発のすべてのフェーズをサポートする包括的なツールスイートです。
インダストリー4.0向け5Gユースケース
5G 第一人者ロジャー・ニコルズが、5G 製造技術における次の革命をどのように先導するかを探る:インダストリー4.0。5G 製造業の未来をどのように変えるのか、そしていつ実現するのかを探る。
Keysight Technologies W1906BEL 5Gベースバンド解析ライブラリ
W1906BEL 5Gベースバンド探索ライブラリは、5G技術研究向けに、キーサイトのリファレンス信号処理IPを含むすぐに使用できるソースコードセットを提供します。
5Gダイナミックスペクトラムシェアリング (DSS)
キャリアの周波数再編を行わずに既存の4Gバンドで5Gを導入する方法など、5G向けDSSの基礎について学びます。
何をお探しですか?