Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
RF、マイクロ波、ミリ波アプリケーションで必要とされる、エラー・ベクトル・マグニチュード(EVM)のような新しい性能指数について学んでください。
学び:
レッスン - イントロ -5G 信号を用いた設計
5G変調信号の概念と、その性能を評価するために使用されるさまざまな性能値を紹介します。また、さまざまなアプリケーション向けに5G変調信号を設計する際の課題についても説明します。
レッスン - トレンド
5G変調信号における、より高い周波数とより高速なデータレートの使用といったトレンドについて論じています。また、これらのトレンドに従来の変調方式で対応することの課題についても考察しています。
レッスン3 - シミュレーションアプローチの概要
5G変調信号の設計に使用されるシミュレーションアプローチの概要を説明します。5G変調信号のシミュレーションに使用できるさまざまなツールと手法について説明します。
レッスン4 - エンベロープシミュレーションの実行時間の短縮
5G変調信号のエンベロープ・シミュレーションの実行時間を短縮する方法をご紹介します。エンベロープシミュレーションを高速化するために使用できるさまざまな手法を取り上げます。
レッスン -ディストーション
歪みEVMの概念と、それが5G変調信号の性能評価にどのように用いられるかを解説します。また、歪みEVMを低減するために利用できる様々な技術についても考察します。
レッスン6 - コンパクトテスト信号
5G変調信号の性能を検証するためのコンパクトテスト信号の使用。利用可能なコンパクトテスト信号の種類と、5G変調信号の性能を検証するためのコンパクトテスト信号の使用方法について説明します。
レッスン7 - バーチャル・テスト・ベンチ
5G変調信号の性能検証における仮想テストベンチの使用について説明します。利用可能なさまざまな種類の仮想テストベンチと、それらが5G変調信号の性能検証にどのように使用できるかについて説明します。
レッスン8 - エンベロープシミュレーションをより使いやすく
5G変調信号のエンベロープシミュレーションをより使いやすくする方法を解説。エンベロープシミュレーションをより使いやすくするために使用できるさまざまなツールやテクニックを取り上げています。
レッスン - システム設計フロー
5G変調信号の設計に使用できるさまざまなシステム設計フローを学びます。各設計フローに含まれるさまざまなステップと、対処すべき課題について説明します。
レッスン - 結論 -5G 信号を用いた設計
本コースで扱った主要な概念を要約して締めくくります。また、さらなる学習のためのリソースも提供します。
ブローシャー
PathWave 設計ソフトウェア
シンプルな設計の時代は終わりました。毎年、設計者はバッテリー寿命の延長、コンポーネントの小型化、統合レベルの向上といった新たな限界に挑戦しています。複雑な設計には新たな課題が伴います。設計者はシミュレーションのセットアップと実行に何時間も費やします。膨大なデータが測定と分析を待っています。エンジニアは、複数の設計ツールを接続するための回避策を作成する必要があります。その間にも、ワイヤレス標準は急速に進化しています。現代のテクノロジーの強い要求に対応するためには、設計者は新しいアプローチを必要としています。
電子書籍
ミリ波通信回路設計を習得するための4つの秘訣
キーサイトは、4Gから5Gへの移行において、モバイルネットワークデバイスおよびインフラストラクチャの設計、開発、展開に劇的な変化を目の当たりにしてきました。回路設計に影響を与える大きな課題の1つは、70 GHzミリ波(mmWave)帯域にまで及ぶ周波数です。高ミリ波周波数と小型化への推進は、回路およびシステムの設計に直接影響を与えます。
ホワイトペーパー
5G システム設計および検証のためのシミュレーション
第3世代パートナーシッププロジェクト (3GPP) は、2017年12月に初の5G仕様を公開しました。これは、LTEコアおよび無線ネットワークを使用するノンスタンドアローン (NSA) モードを含み、NRスタンドアローン展開の本格的な展開を準備しています。NSAモードの主要なシナリオは、広く検討されているLTE-NRデュアルコネクティビティ (DC) であり、モバイルデバイスとNR基地局の間でLTE接続とともにユーザーデータを交換できます。
変調ディストーション:高精度なEVM測定のための革新的な方法
誤差ベクトル振幅はパワーアンプにとって重要なパラメータです。ここでは、測定課題を克服するために、VNAとVSGを変調歪みアプリケーションと組み合わせるアプローチを紹介します。
ソフトウェア
W3608B PathWave ADSコア + EM Design + Layout + RFPro + RF Ckt Sim + Sys-Ckt Verification + Complete VTB
マルチテクノロジーRFモジュール設計用の3D RFレイアウト、およびエラーのないアセンブリ用のモジュールレベルDRC / LVS / LVL検証を備えたPathWave ADSおよびEM設計環境。 完全な非線形回路(HB、エンベロープ、トランジェント/コンボリューション)、RFPro EM(MomentumおよびFEM)、システム内回路検証シミュレータで、業界標準の設定済みライブラリを完備しています。
実環境向けに堅牢な5G を設計する方法
本物の5G5G 調とEVM測定で設計をシミュレート
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?