Entwurf mit modulierten 5G-Signalen
  • Kurs
  • 14 Elemente

Erfahren Sie mehr über die neuen Leistungskennzahlen wie Error Vector Magnitude (EVM), die jetzt für RF-, Mikrowellen- und mmWave-Anwendungen erforderlich sind.

Lernen:

  • Warum herkömmliche Charakterisierungsverfahren wie IP3 nicht mehr ausreichen 
  • Wie man ein kompaktes Testsignal für eine frühzeitige Überprüfung des Schaltungsentwurfs verwendet
  • Wie VTBs EVM messen und die End-to-End-Systemprüfung beschleunigen können 
  • Keysight Advanced Designsystem (ADS) mit Bundle W3608B
Lektionen