KI-Lösungen

Keysight KI-Technologietreiber

Konstruieren Sie KI-Rechenzentren im großen Maßstab mit KI-Lösungen

Entwerfen, bauen und implementieren Sie Netzwerkgeräte für KI-/ML-Rechenzentren. Mit den umfassenden KI-Lösungen von Keysight für Design, Validierung und Konformitätsprüfung – von Leiterplatten über optische Verbindungen bis hin zur Netzwerkinfrastruktur – erreichen Sie Ihre Produkte schneller am Markt.

Anwendungsfälle für KI-Rechenzentren erkunden

Erfahren Sie mehr über KI-Lösungen

Häufig gestellte Fragen zu KI-Lösungen

Eine KI-Lösung ist mehr als nur ein Modell – sie ist ein orchestriertes System aus Daten, Rechenleistung und Betrieb, optimiert für Aufgaben wie Inferenz, Vorhersage und Automatisierung. In infrastrukturintensiven Umgebungen wie Rechenzentren müssen sich KI-Lösungen nahtlos in die Rechenarchitektur (DDR/HBM-Speicher, PCIe/CXL-Lanes) und die Verbindungstechnologien (400G, 800G, …) integrieren. 1.6T ) und Netzwerkprotokollen (RoCEv2, RDMA). Die Skalierbarkeit hängt von der Fähigkeit dieser Schichten ab, jitterfreie Datenübertragung, geringe Latenz und hohe Signalintegrität unter hoher Arbeitslast zu gewährleisten.

Um im großen Maßstab zuverlässig zu funktionieren, muss eine KI-Lösung Folgendes kombinieren:

  • Rechenleistung: Speicher mit hoher Bandbreite (HBM/DDR), beschleunigt mit PCIe/CXL-Verbindungen
  • Verbindung: 800G/ 1.6T Backbones und 224G SerDes wurden hinsichtlich Signalqualität und Modulation validiert.
  • Netzwerk: Kommunikation mit geringer Latenz und kollektiver Bandbreitenoptimierung
  • Stromversorgung: Wärmebewusstes Design und Tools zur Stromversorgungsintegrität zur Verwaltung des Verbrauchs und Vermeidung von Hotspots

KPIs wie Jitter, Übersprechen, Wiederherstellungszeit, Algorithmusbandbreite, Busbandbreite und Metriken zur Auftragserledigung werden verfolgt, um eine nachhaltige Leistung in allen Umgebungen sicherzustellen.

KI-Lösungen unterscheiden sich je nach Branche erheblich hinsichtlich Latenztoleranz, Rechenintensität und Datenlokalität. Beispiele:

  • Finanzdienstleistungen erfordern eine extrem niedrige Latenz und eine hohe Verbindungsintegrität (PCIe Gen5/CXL).
  • Das Gesundheitswesen ist für Bildgebungs-Workloads auf eine robuste Speicherbandbreite angewiesen (DDR-/HBM-Leistung).
  • Cloud-/Hyperscale-Betreiber legen bei Rack-Scale-Bereitstellungen Wert auf thermische Effizienz und Auftragserledigungszeit.

Diese Kompromisse müssen mithilfe von Tools wie Workload-Emulation und -Simulation modelliert und verglichen werden.

Zu den Vorteilen von KI zählen Workload-Automatisierung, reduzierte Betriebskosten und intelligenteres Systemmanagement. Infrastrukturbewusste KI-Lösungen können Rechenleistung dynamisch zuweisen, Daten effizient weiterleiten und Ausfälle anhand von Telemetriedaten vorhersehen.

Zu diesen Herausforderungen gehören:

  • Designvalidierung in den Bereichen Speicher, Verbindungen und Stromversorgung
  • Aufrechterhaltung der Modulationsqualität bei hohen Signalgeschwindigkeiten (224 Gbit/s, 1.6T )
  • Kontrolle der Wärme- und Leistungsintegrität unter KI-Lastbedingungen

Ohne gründliche Emulation und Benchmarking besteht bei KI-Bereitstellungen die Gefahr, dass sie aufgrund unerwarteter Jitter-, Latenz- oder Bandbreitenengpässe fehlschlagen.

KI-Datenpipelines müssen unter Berücksichtigung der Infrastrukturbeschränkungen konzipiert werden. In Hochleistungsumgebungen:

  • Daten werden speichernah vorverarbeitet (z. B. HBM-Near-Processing)
  • PCIe/CXL ermöglicht Speicherpooling und effizienten Zugriff
  • Netzwerkkonfigurationen ermöglichen eine Übertragung mit geringer Latenz zwischen Rechenknoten

Darüber hinaus helfen während der frühen Validierung erfasste Telemetriedaten (z. B. aus Signalintegritätstests oder Workload-Emulation) dabei, die Modellleistung und Trainingsstrategien zu verfeinern.

Während sich unsere KI-Rechenzentrumslösungen auf Systemleistung und Skalierbarkeit konzentrieren, bietet Keysight auch Softwarelösungen zur Validierung von KI in sicherheitskritischen Bereichen wie der Automobilindustrie. Mit Keysight erzielen Sie zuverlässige KI-Implementierungen durch die Analyse von Datensätzen, die Validierung des Modellverhaltens und die Überwachung der KI im Einsatz.

Lassen Sie uns das nächste Problem lösen.

Buchen Sie ein Meeting oder eine Demo mit einem unserer Experten