探索可簡化基準測試、驗證網路效能並最佳化資料中心效率的 AI 解決方案。使用真實、高密度流量、工作負載和協定模擬,測試高達 1.6T 的無損乙太網路,並評估用於訓練和推論的叢集效能,從而減少對 GPU 型實驗室設定的依賴。建立 AI 特定流量模式和工作負載設定檔的模型,以瞭解網路參數如何影響元件和系統層級的效能。
透過 AI 解決方案加速 AI 資料中心互連的開發,這些解決方案可在真實世界效能條件下驗證電氣和光學收發器。使用高頻寬、低雜訊儀器和自動化工作流程,簡化 800G 和 1.6T 系統的合規性和生產測試,從而提高吞吐量並縮短測試時間。透過可擴充的設計和測試平台,為 3.2T 乙太網路及更高標準的研發提供支援,這些平台專為支援多代高速網路標準而設計。
透過針對 AI 資料中心架構優化的 AI 解決方案,推動 AI 就緒的半導體和高速數位設計。使用高精度儀器進行訊號分析和驗證,以偵錯記憶體和 PCB 設計、最大程度地減少設計迭代並加速開發。自動化 PCI Express® (PCIe®)、雙倍資料速率 DDR 記憶體和 Compute Express Link (CXL) 標準的合規性測試,以簡化工作流程並確保可靠、符合標準的性能。
探索與領先網路設備製造商合作建置的 AI 資料中心基礎設施 AI 解決方案。使用涵蓋網路堆疊每一層的光學和電氣模擬、驗證和測試解決方案,在 AI 資料中心中偵錯網路元件、驗證合規性並特性化電源完整性。透過整合式設計、驗證和自動化測試工具,降低設計風險和設定複雜度,確保高速條件下的互通性和訊號完整性。
AI 解決方案不僅僅是一個模型,它是一個協調的系統,涉及資料、運算和操作,針對推論、預測和自動化等任務進行最佳化。在資料中心等基礎設施密集的環境中,AI 解決方案必須與運算堆疊(DDR/HBM 記憶體、PCIe/CXL 通道)、互連(400G、800G、1.6T)和網路協定(RoCEv2、RDMA)無縫整合。可擴充性取決於這些層在工作負載壓力下支援無抖動資料移動、低延遲和高訊號完整性的能力。
為了在大規模環境中可靠運作,AI 解決方案必須結合以下要素:
諸如抖動、串擾、恢復時間、演算法頻寬、匯流排頻寬和作業完成度等 KPI 都會被追蹤,以確保在各種環境中都能維持穩定的性能。
AI 解決方案因產業而異,主要取決於延遲容忍度、運算密集度與資料在地性。例如:
必須使用 工作負載模擬 等工具對這些權衡進行建模和基準測試。
AI 相關優勢包括工作負載自動化、降低營運成本和更智慧的系統管理。具備基礎設施感知能力的 AI 解決方案可根據遙測資料動態分配運算資源、有效路由資料並預測故障。
這些挑戰包括:
若無徹底的模擬和基準測試,AI 部署可能因意外的抖動、延遲或頻寬瓶頸而面臨失敗風險。
AI 資料管線的設計必須考量基礎設施的限制。在高效率環境中:
此外,在早期驗證期間收集的遙測資料(例如,來自訊號完整性測試或工作負載模擬)有助於改進模型效能和訓練策略。
雖然我們的 AI 資料中心解決方案著重於系統級性能和可擴展性,但 Keysight 也提供 用於驗證 AI 的軟體解決方案,適用於汽車等安全關鍵領域。透過 Keysight,您可以透過分析資料集、驗證模型行為和監控部署中的 AI,實現值得信賴的 AI 部署。