Choose a country or area to see content specific to your location
驗證從子系統到端對端層級的無線存取網路 (RAN) 和核心網路 (Core)。
驗證 ORAN 元件和使用者設備
從實驗室驗證到現場部署的信心
從現場量測到深入的網路洞察與最佳化
Keysight 行動 ORAN 模擬器分為兩類:ORAN 模擬器和使用者設備(UE)模擬器。這些模擬器提供跨解構網路元件的功能和性能測試,包括無線電單元(RU)、分散式單元(DU)、中央單元(CU)和行動核心。這些工具支援 ORAN 前傳(7-2x)、中傳(F1)和回傳(N2 / N3)介面的模擬,具有可配置的流量設定檔、即時關鍵性能指標(KPI)監控,以及多廠商互通性測試。主要功能包括支援 ORAN 分割架構、時間和頻率同步測試、日誌擷取與分析,以及動態場景執行。請根據您正在驗證的網路元件和需要模擬的介面來選擇模擬器。需要協助選擇嗎?請查看以下資源。
Keysight 行動通訊基地台效能測試解決方案提供彈性、軟體驅動的平台,用於驗證 5G NR、LTE 和 ORAN gNB 在整個開發生命週期中的效能。這些系統可模擬真實的無線電環境,支援在 sub-6 GHz (FR1)、毫米波 (mmWave) (FR2) 和非地面網路 (NTN) 上進行衰落、波束成形和負載測試。產品組合包括高效能收發器,具備可擴充的 RF 通道數、寬頻寬支援和即時衰落功能。整合式軟體工具組可實現自動化 KPI 測試、多輸入/多輸出 (MIMO) 和大規模 MIMO 通道建模,以及空中下載 (OTA) 驗證。這些解決方案專為實驗室和生產環境而設計,支援遠端頭端配置、雲端控制以及透過開放式 API 實現符合標準的測試自動化。立即索取我們熱門配置的報價。需要協助選擇?請參閱以下資源。
Keysight RF 網路路測解決方案讓您能夠在真實世界條件下量測、分析和最佳化無線網路性能。您可從自主監控、手持式測試、網路基準測試、後處理解決方案、5G 新無線電 (NR) 路測,以及遠端控制和管理解決方案中選擇,以符合您的測試要求。探索我們全面的 RF 網路路測產品組合,為您的應用找到合適的解決方案。需要協助選擇?請參閱以下資源。
Keysight 行動 ORAN 模擬器分為兩類:ORAN 模擬器和使用者設備(UE)模擬器。這些模擬器提供跨解構網路元件的功能和性能測試,包括無線電單元(RU)、分散式單元(DU)、中央單元(CU)和行動核心。這些工具支援 ORAN 前傳(7-2x)、中傳(F1)和回傳(N2 / N3)介面的模擬,具有可配置的流量設定檔、即時關鍵性能指標(KPI)監控,以及多廠商互通性測試。主要功能包括支援 ORAN 分割架構、時間和頻率同步測試、日誌擷取與分析,以及動態場景執行。請根據您正在驗證的網路元件和需要模擬的介面來選擇模擬器。需要協助選擇嗎?請查看以下資源。
Keysight 行動通訊基地台效能測試解決方案提供彈性、軟體驅動的平台,用於驗證 5G NR、LTE 和 ORAN gNB 在整個開發生命週期中的效能。這些系統可模擬真實的無線電環境,支援在 sub-6 GHz (FR1)、毫米波 (mmWave) (FR2) 和非地面網路 (NTN) 上進行衰落、波束成形和負載測試。產品組合包括高效能收發器,具備可擴充的 RF 通道數、寬頻寬支援和即時衰落功能。整合式軟體工具組可實現自動化 KPI 測試、多輸入/多輸出 (MIMO) 和大規模 MIMO 通道建模,以及空中下載 (OTA) 驗證。這些解決方案專為實驗室和生產環境而設計,支援遠端頭端配置、雲端控制以及透過開放式 API 實現符合標準的測試自動化。立即索取我們熱門配置的報價。需要協助選擇?請參閱以下資源。
Keysight RF 網路路測解決方案讓您能夠在真實世界條件下量測、分析和最佳化無線網路性能。您可從自主監控、手持式測試、網路基準測試、後處理解決方案、5G 新無線電 (NR) 路測,以及遠端控制和管理解決方案中選擇,以符合您的測試要求。探索我們全面的 RF 網路路測產品組合,為您的應用找到合適的解決方案。需要協助選擇?請參閱以下資源。
在這段影片中,您將了解如何透過強大的設計、模擬和測試工具生態系統,加速 Open RAN 創新。您將學習這些解決方案如何協助工程師彌合實驗室原型與實際部署之間的差距,加速多供應商環境下的整合和互通性測試,並確保 Open RAN 元件從第一天起就符合性能、可靠性和部署就緒性。
無線
探索使用整合式工具進行端對端 MIMO 測試的最佳實務,以在真實世界情境中進行 RF、基頻和協定驗證。
無線
瞭解如何運用真實世界通道條件和衛星鏈路模擬來驗證非地面網路 (NTN) 基地台。
無線
瞭解如何同時跨所有天線埠量測相位與時間同調的射頻訊號,這是驗證性能的關鍵步驟。
5G
了解如何使用可擴展通道模擬和空中介面測試設定,在動態射頻衰落條件下驗證大規模MIMO效能。
5G
了解如何設定和最佳化 5G 大規模 MIMO 系統、量測天線陣列、模擬 RF、應用波束成形並評估關鍵 KPI。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
選擇正確的模擬器取決於您需要驗證的網路元件、介面和工作流程。UE 模擬器有助於評估跨地面和非地面網路的端對端 RAN 性能,而 ORAN 模擬器則支援跨無線電單元 (RU)、分散式單元 (DU)、集中式單元 (CU) 和行動核心等分解元件的功能和性能測試。對於核心網路驗證,5G 核心測試解決方案有助於驗證核心網路功能和雲原生網路行為。
對於子系統測試,請選擇與待測元件或介面相符的模擬器,例如 ORAN 前傳 7-2x、中傳 F1 或回傳 N2 / N3。對於端對端驗證,可結合 UE、ORAN、RAN、核心、通道模擬和射頻路測工作流程,將實驗室驗證與部署準備就緒相連結。
關鍵考量包括待測網路元件、支援的介面、模擬規模、流量設定檔配置、即時 KPI 監控、同步測試、日誌擷取與分析、動態情境執行以及多廠商互通性支援。對於開放式 RAN 工作流程,跨前傳、中傳和回傳的介面覆蓋範圍尤為重要。
對於基地台和 gNB 性能測試,請考慮支援 5G NR、LTE、ORAN gNB、FR1、FR2 / 毫米波、NTN、衰落、波束成形、負載測試、可擴展的射頻通道數量、寬頻寬和即時衰落。整合式軟體工具集還可以支援自動化 KPI 測試、MIMO 和大規模 MIMO 通道建模、OTA 驗證、雲端控制以及透過開放式 API 實現符合標準的自動化。
UE、RAN 和核心模擬透過在受控的實驗室環境中重現真實網路元件和介面的行為來協同工作。UE 模擬可以產生流量和行動行為,ORAN 和 RAN 測試工具可以驗證無線電存取性能和互通性,而核心測試則可以驗證 5G 核心網路功能。
在開放式 RAN 環境中,這種方法有助於工程師測試跨 RU、DU、CU 和核心元件的互動,包括前傳、中傳和回傳介面。透過結合流量設定檔、射頻條件、KPI 監控、日誌分析、同步測試和動態情境,團隊可以在實際網路部署之前排除整合問題,並提高性能、可靠性和部署準備就緒。
使用者設備 (UE)、無線存取網路 (RAN) 和核心模擬器可以支援功能測試、性能測試、負載測試、互通性測試、同步測試、流量建模、行動性驗證以及端對端網路性能分析。這些工作流程對於驗證 5G NR、LTE、ORAN gNB、開放式 RAN 元件、5G 核心網路功能和雲原生網路功能特別有用。
對於實際性能驗證,行動虛擬路測模擬在實驗室中利用從實際路測資料導出的通道模型,重現射頻傳播和行動情境。射頻網路路測解決方案則透過自主監控、手持式測試、網路基準測試、後處理、室外 5G NR 路測和遠端車隊管理,測量、分析和優化即時無線網路性能,從而補充了這一點。
這些解決方案透過結合可配置的流量設定檔、負載測試、可擴展的射頻通道數量、即時 KPI 監控以及 MIMO / 大規模 MIMO 通道建模來進行擴展。對於大規模 MIMO,Keysight 的頁面提及測試使用者和訊號性能,支援高達 8x8 空間多工 MIMO、高達 64 通道大規模 MIMO 和波束成形配置,以及 O-RU 或完整的基地台射頻 MIMO 性能。
對於多廠商開放式 RAN 環境,ORAN 模擬器支援跨 RU、DU、CU 和核心元件的功能和性能測試,以及前傳、中傳和回傳介面模擬。這有助於工程團隊評估互通性、同步、流量行為以及吞吐量、延遲、頻譜效率、EVM、ACLR、呼叫建立成功率、換手成功率和功耗等 KPI。
使用者設備 (UE)、無線存取網路 (RAN) 和核心模擬器可以整合到自動化測試環境中,利用軟體驅動控制、可配置的流量設定檔、即時 KPI 監控、日誌擷取、分析工作流程、動態情境執行和開放式 API。對於基地台性能測試,整合式軟體工具集支援自動化 KPI 測試、OTA 驗證、雲端控制和符合標準的測試自動化。
針對雲端原生工作流程,Keysight 的雲端原生功能測試解決方案支援 5G CNF 彈性驗證,並透過自動化 Kubernetes 式測試來評估雲端原生基礎設施的效能。相容的軟體和配件,包括通道模擬器、RF 前端和時序模組,可協助將測試設定擴展至 UE、RAN、核心模擬和 RF 網路路測工作流程。