Choose a country or area to see content specific to your location
從電池續航力分析到法規遵循
探索我們的 IoT 設計解決方案,以建立最佳化且可互通的 IoT 裝置。
探索可擴展的無線區域網路 (WLAN) 解決方案,實現真實環境中的裝置驗證。
Keysight IoT 設計解決方案可透過強化的無線和電池續航力測試,協助您加速裝置認證,進而最佳化效能、功能性和效率。請選擇最適合您應用需求的 IoT 法規遵循測試解決方案。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
Keysight WLAN 測試解決方案提供全面的工具,用於驗證 Wi-Fi® 裝置在所有 IEEE 802.11 標準(包括 Wi-Fi 5、6 / 6E 和 7)下的性能。這些解決方案支援射頻校準、吞吐量分析、協定驗證和互通性測試,貫穿整個產品生命週期。透過增強型模擬、全堆疊可視性以及與蜂巢式網路的整合,您可以確保支援 Wi-Fi 的裝置和基礎設施實現更快的開發、穩健的性能驗證和加速產品上市時間。立即索取我們熱門配置之一的報價。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
Keysight IoT 設計解決方案可透過強化的無線和電池續航力測試,協助您加速裝置認證,進而最佳化效能、功能性和效率。請選擇最適合您應用需求的 IoT 法規遵循測試解決方案。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
Keysight WLAN 測試解決方案提供全面的工具,用於驗證 Wi-Fi® 裝置在所有 IEEE 802.11 標準(包括 Wi-Fi 5、6 / 6E 和 7)下的性能。這些解決方案支援射頻校準、吞吐量分析、協定驗證和互通性測試,貫穿整個產品生命週期。透過增強型模擬、全堆疊可視性以及與蜂巢式網路的整合,您可以確保支援 Wi-Fi 的裝置和基礎設施實現更快的開發、穩健的性能驗證和加速產品上市時間。立即索取我們熱門配置之一的報價。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
法規測試不應成為瓶頸。儘管它通常複雜、耗時且昂貴,但在決定您的產品上市速度方面扮演著關鍵角色。這就是為什麼智慧規劃和正確的工具至關重要。Keysight IoT 法規測試解決方案旨在加速非授權頻段無線裝置的認證流程。憑藉直觀、專用軟體和彈性、可擴充的架構,它簡化了您的合規工作流程並適應您獨特的測試需求。突破複雜性,減少延遲,並更快地將您的創新產品推向市場。
從 Keysight 提供的全方位 WLAN 和 IoT 測試軟體套件中選擇,讓您能夠組織、簡化並加速產品的商業化。
無線
透過自動化、高效率的硬體和軟體工具,驗證 IoT 符合全球標準的法規。
無線
透過量測符合通訊標準的低功率信號,對現代物聯網無線裝置的功耗進行特性分析。
無線
嚴謹的端對端 NB-IoT NTN 測試,具備軌道模擬和認證支援。
無線
模擬真實網路,以測試 Wi-Fi 射頻和傳輸效能。
無線
模擬電池狀態和條件,同時量測電壓和電流,以最佳化電池壽命。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
選擇正確的 WLAN 和 IoT 測試解決方案取決於裝置類型、無線技術、開發階段和驗證目標。IoT 設計團隊可能需要強化的無線和電池續航力測試,以最佳化效能、功能、效率和互通性;而注重法規遵循的團隊則需要支援在免授權頻段運作之無線裝置的法規測試工具。
對於支援 Wi-Fi 的裝置和基礎設施,應尋找能驗證 IEEE 802.11 標準效能的測試解決方案,包括 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 / 6E 和 Wi-Fi 7。RF 校驗、傳輸量分析、協定驗證、互通性測試、強化模擬、全堆疊可視性以及蜂巢式網路整合,可協助工程師在產品生命週期中驗證 WLAN 和 IoT 裝置的效能。
WLAN 和 IoT 裝置可能需要 RF、協定、互通性、效能、電池續航力、功耗和法規遵循測試。對於 IoT 裝置,設計驗證可包括強化的無線測試、電池續航力分析、功耗特性分析、低功率訊號量測,以及在量測電壓和電流時進行電池狀態或電池條件模擬。
對於 WLAN 裝置,常見的測試需求包括 RF 校驗、傳輸量分析、協定驗證、互通性測試和 Wi-Fi 訊令驗證,包括 Wi-Fi 7 裝置的訊令、RF 和傳輸量測試。對於在免授權頻段運作的裝置,法規遵循測試還可能包括發射器功率、雜散輻射、接收器靈敏度和協定行為檢查。
關鍵的 WLAN 指標包括 RF 效能、傳輸量、協定行為、互通性,以及在所需 IEEE 802.11 世代(包括 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 / 6E 和 Wi-Fi 7)中的效能。對於 Wi-Fi 7 和其他進階 WLAN 裝置,真實世界網路模擬有助於在產品上市前評估訊令、RF 和傳輸量效能。
對於 IoT 裝置,重要的指標包括功耗、電池續航力、低功率訊號行為、電壓、電流,以及在相關操作狀態下的無線效能。這些量測有助於工程師最佳化電池供電裝置的效能、功能和效率,同時降低認證和上市風險。
WLAN 和 IoT 裝置透過使用可在受控環境中重現網路、RF、協定和操作狀態行為的模擬和量測工具,在真實條件下進行測試。WLAN 測試解決方案可利用強化模擬和全堆疊可視性,在產品生命週期中驗證 Wi-Fi 效能、互通性和裝置行為。
對於 Wi-Fi 7,可使用真實世界網路模擬來測試訊令、RF 和傳輸量效能。對於低功率 IoT 裝置,工程師可在量測電壓和電流時模擬電池狀態和條件,這有助於他們了解裝置在真實功率狀態下的行為,並最佳化電池續航力。
WLAN 和 IoT 裝置需要符合適用於其目標市場、裝置類型和操作頻段的無線標準和法規要求。Wi-Fi 裝置可能需要驗證 IEEE 802.11 標準,包括 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 / 6E 和 Wi-Fi 7;而操作於 2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz 等免授權頻段的無線 IoT 裝置,則必須符合適用的區域法規遵循要求。
相關的法規範例包括歐盟的 ETSI 標準和美國的 FCC 要求,其中許多地區的 5 GHz 裝置需要進行動態頻率選擇測試。在產品開發早期了解這些要求有助於降低重新設計風險、認證延誤和進入市場的挑戰。
自動化始於測試軟體,該軟體可組織、簡化和加速產品上市,同時支援設計驗證、法規遵循和 Wi-Fi 效能測試所需的量測。對於法規工作流程,專用軟體和可擴充架構有助於簡化法規遵循測試、適應不同的測試需求並減少認證延誤。
自動化 WLAN 和 IoT 測試可支援可重複的測試執行、報告、預先法規遵循檢查、RF 和傳輸量驗證、功耗測試和電池續航力分析。可擴充的測試設定有助於團隊從開發和驗證階段邁向商業化,同時保持一致的量測結果。