Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
DAQ970A/DAQ973A 資料擷取系統
Keysight DAQ970A/DAQ973A 提供多樣化功能,可滿足您的資料擷取應用需求
了解向量網路分析的基本原理
在本應用說明中,我們將詳細介紹向量網路分析的基本原理。本文將探討向量網路分析的基本原理,主題包含常見的可測量參數,並解釋散射參數(S 參數)的概念。此外,我們還將介紹射頻基礎知識,例如傳輸線路和史密斯圖(Smith Chart)。
E4980A 精密 LCR 電錶 20 Hz 至 2 MHz, E4980AL 精密 LCR 電錶 20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz
本文件提供 E4980A 精密 LCR 量測儀的規格。
Infiniium EXR 系列 – 功能強大、 輕鬆擁有、 直覺易用。
Infiniium EXR 系列混合訊號示波器備有 8 種不同機型,提供 500 MHz 至 6 GHz 的頻寬、4 或 8 個類比通道,以及數十種硬體和軟體選項。 Infiniium EXR 系列示波器不僅功能強大、直覺易用,而且您可輕鬆擁有。
InfiniiVision 1000 X 系列示波器
InfiniiVision 1000 X 系列示波器包括 2 通道和 4 通道 50 MHz 到 200 MHz 頻寬機種. 此 1000 X系列運用了Keysight在高階InfiniiVision系列中的精湛科技,為您提供值得信賴的專業級測量。
E36200 系列自動調整範圍桌上型電源供應器
這是新產品 E36200 系列的資料表。
InfiniiVision HD3 系列示波器
HD3 系列將 Keysight 業界領先的高效能示波器功能帶入大量生產級別,使精密量測從 200 MHz 到 1 GHz 變得可攜式。HD3 採用 UXR 系列的客製化硬體技術,擁有令人印象深刻的解析度,垂直準確度提升四倍,配備 14 位元 ADC,雜訊底限減半。結合我們快速、不打折扣的波形更新率和二十五倍的記憶體,HD3 系列可以擷取您在其他示波器上甚至看不到的訊號。
接收器與位元錯誤率測試 (BERT) 基礎知識
運用 BERT 進行接收器和位元錯誤率測試的基本原理,以提升接收器的效能。
8 查看
訊號完整性測試與網路分析
本訓練營專注於高速通訊產品的訊號完整性測試與網路分析,並實際展示量測策略。
10 查看
示波器觸發基本原理
深入探討示波器觸發。了解在您的應用中應使用哪種觸發器,將為您節省數小時的實驗室時間。
20 查看
B2900C B2900CL系列精密型電源量測設備產品規格書
圖形化 SMU 解決高精度量測的挑戰,從實驗室研發到量產測試,全面提高測試效率,並以高性價比滿足多元應用需求。
Keysight Infiniium S 系列高解析度示波器
Keysight Infiniium S 系列高解析度示波器採用新型 10 位數類比數位轉換器(ADC)與低雜訊前端技術,兩者相結合,將提供高達 8 GHz 的頻寬和業界最出色的訊號完整性。
InfiniiVision 4000A/G X 系列示波器
Keysight InfiniiVision 4000A/G X 系列示波器具備每秒 1 百萬個波形的更新速率、12.1 吋電容式觸控螢幕、InfiniiScan 區域觸發功能,以及可升級性,徹底顛覆了示波器使用經驗。
N6780 系列 - 產品規格書
本資料表描述了適用於 N6700 模組化電源系統的 N6780 系列 SMU。
EL30000 系列
Keysight EL30000 系列單路和雙路輸入直流電子負載具備示波器檢視、資料記錄和排序等多樣化功能,讓您能夠量測、擷取並快速顯示結果。
當自行開發的測試軟體拖慢產品開發速度時
自行開發的測試軟體已無法跟上快速的產品開發週期。本文探討了自行開發的軟體如何拖慢硬體測試,以及現代測試軟體環境如何提供協助。
2026 經銷產品型錄
Keysight 經銷商產品目錄提供透過經銷商銷售的 Keysight 產品總覽,並附上 K.com 連結,方便查閱產品詳細資訊。本版本為 2025 年 11 月發行的刊物。
是德科技 N6700 模組化電源系統系列
Keysight N6705A 直流電源分析儀代表了研發工程師的全新儀器類別。在向待測裝置 (DUT) 輸出和量測直流電壓和電流時,它提供了無與倫比的生產力提升。研發工程師使用 Keysight N6705A 直流電源分析儀,無需編寫任何程式碼,即可在幾分鐘內深入瞭解 DUT 的功耗。它提供易於使用的介面,所有輸出和量測功能均可從前面板操作。
適用於功率放大器負載牽引的射頻電路設計技術
查看使用負載牽引資料來優化功率放大器設計中關鍵指標的實用範例。
9 查看
電源產品解決方案
可滿足您的量測需求的電源產品解決方案指南
尋找感興趣的產品?